Pevné Kolečko 125 mm
Zeta
Číslo objednávky:
990838462
EAN:
4031582396461
Číslo výrobku:
4688UAP125P63
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Pevné kolečko Zeta je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destič...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Pevné kolečko Zeta je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připojení k přepravnímu zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu velmi těžké třídy, což garantuje vysokou odolnost a dlouhou životnost i při intenzivním provozu. Kolo má průměr 125 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje hladký a tichý chod. Povrch kola je tvořen vstřikovaným polyuretanem, který poskytuje výbornou adhezi a odolnost proti opotřebení, zatímco tělo kola je vyrobeno z polyamidu pro optimální kombinaci pevnosti a nízké hmotnosti. Celková výška kolečka dosahuje 164 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 600 kg. Při dynamickém zatížení je možné dosáhnout kapacity 240 kg při rychlosti 6 km/h nebo 300 kg při rychlosti 4 km/h. Zeta je určeno pro použití v leteckém průmyslu a letišťním vybavení, automobilovém průmyslu OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
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
Spolehlivá trakce
Optimalizované běhouny pro bezpečnou přilnavost na mokrých a kluzkých podlahách
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
Optimalizovaný směrový zámek
Směrovou aretaci lze nastavit na 2x180° nebo 4x90°
Extra těžká konstrukce
Svařovaná masivní ocelová konstrukce pro nejvyšší nosnost
Těžká konstrukce
Mimořádně těžký ocelový kryt pro vysokou nosnost
Kalená otočná hlava
Zesílené a tepelně zpracované kryty ložisek