Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Zeta
Číslo objednávky:
990838461
EAN:
4031582396409
Číslo výrobku:
4687UAP125P63
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Zeta je otočné kolečko s totální brzdou, navržené pro náročné průmyslové a dopravní aplikace v leteckém průmyslu a na letištním ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Zeta je otočné kolečko s totální brzdou, navržené pro náročné průmyslové a dopravní aplikace v leteckém průmyslu a na letištním vybavení, v automobilovém OEM sektoru, ve výrobních a plošinových vozíkách a v přepravním vybavení. Montážní díl je provedení s obdélníkovou destičkou, která slouží k pevnému připojení kolečka ke konstrukci vozidla nebo zařízení. Těleso je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžkého provedení, které zajišťuje vysokou tuhost a odolnost proti deformaci. Otočný díl je uložen v provedení se dvěma kulovými závody, vyztuženými nebo nerezovými, což zaručuje plynulý a přesný pohyb při otáčení kolečka. Kolo má průměr 125 mm a je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem, které snižuje valivý odpor a zajišťuje dlouhou životnost. Běhoun je z polyuretanu, vstřikovaného na polyamidové tělo kola, což přispívá k tichému chodu a dobré ochraně podlahy. Celková výška kolečka činí 164 mm. Statická nosnost je 600 kg. Dynamická nosnost je 240 kg při rychlosti 6 km/h a 300 kg při rychlosti 4 km/h.
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
Spolehlivá trakce
Optimalizované běhouny pro bezpečnou přilnavost na mokrých a kluzkých podlahách
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
Optimalizovaný směrový zámek
Směrovou aretaci lze nastavit na 2x180° nebo 4x90°
Rychlá údržba
Otočná ložiska mazána dlouhodobým tukem a vybavena maznicí pro snadnou údržbu
Extra těžká konstrukce
Svařovaná masivní ocelová konstrukce pro nejvyšší nosnost
Těžká konstrukce
Mimořádně těžký ocelový kryt pro vysokou nosnost
Kalená otočná hlava
Zesílené a tepelně zpracované kryty ložisek