Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Zeta reverse je otočné kolečko s pružinovým směrovým brzděním, které patří do kategorie Otočné Kolečko s pružinovou směrovou brzdou. Obdélníková destička slouží k montáži kolečka na podklad a zajišťuje jeho pevné a stabilní připojení k nosné konstrukci. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžké konstrukce a otočné uložení tvoří dva kulové závody, které mohou být vyztužené nebo nerezové, a zajišťují plynulý pohyb kolečka v celém rozsahu natočení. Kolo o průměru 125 mm využívá přesné kuličkové ložisko a běhoun z polyuretanu, zatímco tělo kola je z polyamidu. Celková výška kolečka činí 164 mm. Statická nosnost je 600 kg. Dynamická nosnost je 240 kg při rychlosti 6 km/h a 300 kg při rychlosti 4 km/h. Výrobek nachází uplatnění v leteckém průmyslu a na letištním vybavení, v automobilovém průmyslu jako OEM díl, ve výrobních a plošinových vozících a v přepravním vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
468SUAP125P63
EAN
4031582396379
Číslo materiálu S4
990860875
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda
Stavební výška
96 mm
Nosnost 4 km/h
300 kg
Nosnost 6 km/h
240 kg
Statická Nosnost
600 kg
Celková výška
164 mm
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-30 °C
Celková hmotnost
2,74 kg
Název produktu
Zeta reverse
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
105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
137 mm
Šířka plotny
105 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký, Vyztužené
Materiál pouzdra
Ocelový plech, velmi těžký
Otočné ložisko
Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Poloměr otáčení
96 mm
Průměr otáčení
235 mm
Vyosení
55 mm
Poloměr otáčení
117,5 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Šířka Běhoun
40 mm
Průměr
125 mm
Šířka středu kola
40 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Přírodní bílá
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
Rychlá údržba
Otočná ložiska mazána dlouhodobým tukem a vybavena maznicí pro snadnou údržbu
Extra těžká konstrukce
Svařovaná masivní ocelová konstrukce pro nejvyšší nosnost
Těžká konstrukce
Mimořádně těžký ocelový kryt pro vysokou nosnost
Automatické vyrovnání
Při nadzvednutí se kolečko automaticky vyrovná ve směru jízdy
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Zeta
4681UAP125P63

Zeta je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro náročné provozní podmínky v leteckém průmyslu a na letištním vybavení, v automobilovém průmyslu jako OEM díl, ve výrobních a plošinových vozících a v přepravním vybavení. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje stabilní přichycení ke konstrukci vozidla či zařízení. Těleso je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžkého provedení, což zaručuje vysokou tuhost a odolnost proti mechanickému namáhání. Otočný díl je uložen v ložisku typu dva kuličkové závody, vyztužené nebo nerezové, které umožňuje plynulé a přesné otáčení kolečka kolem svislé osy. Kolo o průměru 125 mm je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje nízké valivé odpory a tichý chod. Běhoun je vyroben z polyuretanu, zatímco tělo kola je z polyamidu, čímž je dosaženo kombinace dobré odolnosti proti opotřebení a nízké hmotnosti. Celková výška kolečka činí 164 mm. Statická nosnost je 600 kg. Dynamická nosnost je 240 kg při rychlosti 6 km/h a 300 kg při rychlosti 4 km/h.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varianty
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko 125 mm
Zeta
4680UAP125P63

Otočné kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu velmi těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, které jsou vyztužené nebo nerezové. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kola činí 125 mm a celková výška konstrukce dosahuje 164 mm. Dynamická nosnost je 300 kg při rychlosti 4 km/h nebo 240 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 600 kg. Produkt nachází uplatnění v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Zeta
4687UAP125P63

Zeta je otočné kolečko s totální brzdou, navržené pro náročné průmyslové a dopravní aplikace v leteckém průmyslu a na letištním vybavení, v automobilovém OEM sektoru, ve výrobních a plošinových vozíkách a v přepravním vybavení. Montážní díl je provedení s obdélníkovou destičkou, která slouží k pevnému připojení kolečka ke konstrukci vozidla nebo zařízení. Těleso je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžkého provedení, které zajišťuje vysokou tuhost a odolnost proti deformaci. Otočný díl je uložen v provedení se dvěma kulovými závody, vyztuženými nebo nerezovými, což zaručuje plynulý a přesný pohyb při otáčení kolečka. Kolo má průměr 125 mm a je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem, které snižuje valivý odpor a zajišťuje dlouhou životnost. Běhoun je z polyuretanu, vstřikovaného na polyamidové tělo kola, což přispívá k tichému chodu a dobré ochraně podlahy. Celková výška kolečka činí 164 mm. Statická nosnost je 600 kg. Dynamická nosnost je 240 kg při rychlosti 6 km/h a 300 kg při rychlosti 4 km/h.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varianty
Pevné Kolečko 125 mm
Pevné Kolečko 125 mm
Zeta
4688UAP125P63

Pevné kolečko Zeta je určeno pro náročné průmyslové aplikace a je vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovacím prvkem. Skříň kolečka je vyrobena z velmi těžkého ocelového plechu, který zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost v extrémních podmínkách. Kolo má průměr 125 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a spolehlivý chod. Běhoun kola je vyroben z vstřiknutého polyuretanu, který poskytuje výbornou odolnost proti opotřebení a zajišťuje optimální přilnavost na různých površích. Tělo kola je konstruováno z polyamidu, který kombinuje nízkou hmotnost s vysokou pevností. Celková výška kolečka dosahuje 164 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 600 kg. Při dynamickém zatížení dosahuje kapacity 240 kg při rychlosti 6 km/h nebo 300 kg při rychlosti 4 km/h. Pevné kolečko Zeta je určeno pro použití v leteckém průmyslu a letišťním vybavení, automobilovém průmyslu OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení, kde jsou požadovány vysoké nároky na spolehlivost a výkonnost.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda a pružinovým Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda a pružinovým Směrová brzda 125 mm
Zeta reverse
468BUAP125P63

Zeta reverse je otočné kolečko s totální brzdou a pružinovou směrovou brzdou, určené pro náročné provozní podmínky. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové desti­čky, která zajišťuje pevné připojení k podkladu. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžkého provedení a otočný díl je uložen na dvou kulových závodech, které mohou být vyztužené nebo nerezové. Kolo o průměru 125 mm je opatřeno pojezdovým povrchem z polyuretanu, vstřikovaným na polyamidové tělo, a je uloženo na přesném kuličkovém ložisku, což zajišťuje plynulý a tichý chod. Celková výška kolečka činí 164 mm. Statická nosnost je 600 kg. Dynamická nosnost je 240 kg při rychlosti 6 km/h a 300 kg při rychlosti 4 km/h. Výrobek nalezne uplatnění v leteckém průmyslu a na letištním vybavení, v automobilovém průmyslu jako OEM díl, ve výrobních a plošinových vozících a v přepravním vybavení.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg