Pevné Kolečko 125 mm
Agila
Číslo objednávky:
990006676
EAN:
4031582340549
Číslo výrobku:
2478DYK125P50
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Variabilní možnosti montáže
Pevné kolečko Agila je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové a zdravotnické aplikace. Kolečko je vybaveno obd...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Pevné kolečko Agila je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové a zdravotnické aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovacím prvkem, která zajišťuje stabilní a bezpečné připevnění k přepravním zařízením. Skříň kolečka je vyrobena z středně tlusté ocelové plechy, která poskytuje odolnost a dlouhodobou trvanlivost při intenzivním používání. Kolo má průměr 125 mm a je osazeno kuželovým ložiskem, které umožňuje hladký a spolehlivý chod. Běhoun kola je vyroben z tvrdé gumě v černé barvě s elektrickou vodivostí, což je zvláště důležité pro aplikace vyžadující elektrostatickou bezpečnost. Celková výška kolečka dosahuje 160 mm, což umožňuje optimální ergonomii při manipulaci s přepravními prostředky. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 200 kg a dynamickou nosnost 100 kg při rychlosti 3 km/h. Agila je ideálním řešením pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, zdravotnická zařízení, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.