Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Agila je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozy, kde je kladen důraz na spolehlivé zajištění polohy a stabilitu. Upevnění kolečka tvoří obdélníková destička, která slouží k pevnému připojení ke konstrukci nábytku nebo zařízení a zajišťuje přenos zatížení do rámu. Těleso kolečka je vyrobeno ze středně silného ocelového plechu, jenž poskytuje vysokou tuhost a odolnost proti deformaci. Otáčení vidlice je zajištěno dvouřadou kuličkovou dráhou, která zajišťuje plynulý chod a rovnoměrné rozložení zatížení při natáčení. Kolo o průměru 125 mm má ocelový plechový základ a běhoun z tvrdé gumy, která je černá a elektricky vodivá, což umožňuje odvod statické elektřiny. Ložisko kola je kuličkové, čímž je zajištěn snadný a tichý pohyb. Celková výška kolečka činí 160 mm. Statická nosnost je 200 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h. Kolečko je vhodné pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy pro seniory a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
2477DYK125P50
EAN
4031582342857
Číslo materiálu S4
990006677
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Stavební výška
60 mm
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
160 mm
Teplotní rozsah (maximální)
85 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
1,28 kg
Název produktu
Agila
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
8,5 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
51,5 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
46,5 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
61,5 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
56 mm
Délka plotny
77 mm
Šířka plotny
67 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Poloměr otáčení
60 mm
Průměr otáčení
262 mm
Vyosení
41 mm
Poloměr otáčení
131 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
80 Shore A
Materiál středu
Ocelový plech
Materiál běhounu
Tvrdá guma, černá, elektricky vodivá
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
125 mm
Šířka středu kola
32 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Kuželové ložisko
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
Kolo 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Kolo Puretech je otočné kolo určené pro použití v pojezdových zařízeních s průměrem 125 mm a šířkou běhounu 32 mm. Běhoun je vyroben z tvrdé gumy, která neoznačuje, a zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Kolo je osazeno kuželovým ložiskem a má ocelový plech jako konstrukční materiál. Náboj kola má délku 36 mm a je vybaven otvorem pro čep o průměru 8 mm. Kolo je určeno pro statickou nosnost 200 kg a dynamickou nosnost 100 kg při rychlosti 3 km/h. Puretech je vhodné pro aplikace v lesařství, nákupních vozících, obchodním zařízení a displayích, skříních na nářadí, zařízeních na likvidaci odpadu, pracovních stolech a přepravním vybavení.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Agila
2471DYK125P50

Agila je otočné kolečko se směrovou brzdou určené pro náročné provozy, jehož konstrukce kombinuje robustní ocelovou montážní část s přesným ložiskovým uložením. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která umožňuje pevné a stabilní připojení k nosné konstrukci zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu středních rozměrů, jenž zajišťuje vysokou tuhost a odolnost vůči mechanickému namáhání. Otočná část je uložena v dvouřadé kuličkové dráze, která zajišťuje plynulý, lehký a přesný pohyb kolečka při změně směru jízdy. Kolo o průměru 125 mm je opatřeno ložiskem typu kuličkové ložisko, zajišťujícím nízký valivý odpor a dlouhou životnost. Běhoun je tvořen tvrdou gumou, která je černá a elektricky vodivá, čímž se minimalizuje riziko vzniku statického náboje. Celková výška kolečka činí 160 mm, což umožňuje jeho použití v zařízeních s omezeným prostorem. Statická nosnost výrobku je 200 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 100 kg.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Varianty
Pevné Kolečko 125 mm
Pevné Kolečko 125 mm
Agila
2478DYK125P50

Pevné kolečko Agila je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové a zdravotnické aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovacím prvkem, která zajišťuje stabilní a bezpečné připevnění k přepravním zařízením. Skříň kolečka je vyrobena z středně tlusté ocelové plechy, která poskytuje odolnost a dlouhodobou trvanlivost při intenzivním používání. Kolo má průměr 125 mm a je osazeno kuželovým ložiskem, které umožňuje hladký a spolehlivý chod. Běhoun kola je vyroben z tvrdé gumě v černé barvě s elektrickou vodivostí, což je zvláště důležité pro aplikace vyžadující elektrostatickou bezpečnost. Celková výška kolečka dosahuje 160 mm, což umožňuje optimální ergonomii při manipulaci s přepravními prostředky. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 200 kg a dynamickou nosnost 100 kg při rychlosti 3 km/h. Agila je ideálním řešením pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, zdravotnická zařízení, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko 125 mm
Agila
2470DYK125P50

Otočné kolečko Agila je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem z ocelového plechu střední kvality s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má korpus z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy, černé, elektricky vodivé, a je osazeno kuželovým ložiskem. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 160 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je určeno pro aplikace v oblasti pečovatelských postelí, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, nemocnic, domovů důchodců a pečovatelských domů, profesionálních čisticích vozíků a obchodních zařízení a displejů.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg