Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko se Směrová brzda Agila je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu střední kvality s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má korpus z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy, černé, elektricky vodivé, a je osazeno kuželovým ložiskem pro spolehlivý chod. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 160 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
2471DYK125P50
EAN
4031582343861
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko se Směrová brzda
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
160 mm
Teplotní rozsah (maximální)
85 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
1,27 kg
Název produktu
Agila
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
8,5 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
61,5 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
56 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
51,5 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
46,5 mm
Délka plotny
77 mm
Šířka plotny
67 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Průměr otáčení
262 mm
Vyosení
41 mm
Poloměr otáčení
131 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
80 krůček A
Materiál středu
Ocelový plech
Materiál běhounu
Tvrdá guma, černá, elektricky vodivá
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
125 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Kuželové ložisko
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
Pevná vidlice
Vyrobeno z lisované oceli, pozinkované
Variabilní možnosti montáže
Různé montážní rozměry pro širokou škálu aplikací
Úsporná výměna dílů
Závitové osy pro snadnou výměnu kol
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Certifikovaná vodivost
Vodivá verze k ochraně uživatelů a elektrických zařízení před elektrostatickým výbojem
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Kolo 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Kolo Puretech je otočné kolo určené pro použití v pojezdových zařízeních s průměrem 125 mm a šířkou běhounu 32 mm. Běhoun je vyroben z tvrdé gumy, která neoznačuje, a zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Kolo je osazeno kuželovým ložiskem a má ocelový plech jako konstrukční materiál. Náboj kola má délku 36 mm a je vybaven otvorem pro čep o průměru 8 mm. Kolo je určeno pro statickou nosnost 200 kg a dynamickou nosnost 100 kg při rychlosti 3 km/h. Puretech je vhodné pro aplikace v lesařství, nákupních vozících, obchodním zařízení a displayích, skříních na nářadí, zařízeních na likvidaci odpadu, pracovních stolech a přepravním vybavení.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Pevné Kolečko 125 mm
Pevné Kolečko 125 mm
Agila
2478DYK125P50

Pevné kolečko Agila je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové a zdravotnické aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovacím prvkem, která zajišťuje stabilní a bezpečné připevnění k různým typům zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z středně tlusté ocelové plechu, který poskytuje vysokou odolnost proti mechanickému poškození a dlouhodobou trvanlivost. Kolo má průměr 125 mm a je osazeno kuličkovým ložiskem, které zajišťuje hladký a tichý chod. Běhoun kola je vyroben z tvrdé černé gumi s elektrickou vodivostí, což umožňuje bezpečné použití v prostředích citlivých na elektrostatické náboje. Celková výška kolečka dosahuje 160 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 200 kg a dynamickou zátěž 100 kg při rychlosti 3 km/h. Agila je určeno pro použití v péčovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, nemocnicích, domovech důchodců a péčovatelských domech, profesionálních čistících vozících a v obchodních zařízeních a displayích.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Agila
2477DYK125P50

Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z ocelového plechu a běhounem z tvrdé gumy, černé, elektricky vodivé, přičemž je osazeno kuželovým ložiskem pro dlouhou životnost. Celková výška konstrukce činí 160 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Produkt je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko 125 mm
Agila
2470DYK125P50

Otočné kolečko Agila je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem z ocelového plechu střední kvality s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má korpus z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy, černé, elektricky vodivé, a je osazeno kuželovým ložiskem. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 160 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je určeno pro aplikace v oblasti pečovatelských postelí, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, nemocnic, domovů důchodců a pečovatelských domů, profesionálních čisticích vozíků a obchodních zařízení a displejů.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg