Otočné Kolečko se Směrová brzda 300 mm
Kappa
Číslo objednávky:
990838615
EAN:
4031582348705
Číslo výrobku:
9681FTP300P63 CL67
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Silná konstrukce
Kappa je otočné kolečko se směrovou brzdou určené pro náročné průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako typ upev...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kappa je otočné kolečko se směrovou brzdou určené pro náročné průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako typ upevnění. Skříň kolečka je vyrobena z litiny nebo kované litiny těžké konstrukce a obsahuje dva kulovité závody, které jsou buď vyztuženého nebo nerezového provedení, zajišťující dlouhodobou stabilitu a odolnost proti korozi. Kolečko má průměr 300 mm s běhounem z polyuretanu v odlité formě, který je namontován na přesném kuličkovém ložisku zabudovaném v litinové kostře. Celková výška produktu dosahuje 355 mm, což umožňuje optimální ergonomii při manipulaci a instalaci. Statická nosnost kolečka je 2000 kg, zatímco dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 1000 kg při rychlosti 6 km/h a 1200 kg při rychlosti 4 km/h, což poskytuje flexibilitu pro různé provozní režimy. Kappa je určena pro aplikace v leteckém průmyslu a letišťním vybavení, systémy AMR, automobilový OEM sektor, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky, jakož i těžké AGV systémy, kde je vyžadována vysoká spolehlivost a přesnost.
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
Pevná vidlice
Vyrobeno z lisované oceli, pozinkované
Úsporná výměna dílů
Závitové osy pro snadnou výměnu kol
Nepřerušené používání
Otočné ložisko s prachovým kroužkem pro nepřetržitý pohyb
Silná konstrukce
Kryt z těžké oceli pro vysokou nosnost
Spolehlivá trakce
Optimalizované běhouny pro bezpečnou přilnavost na mokrých a kluzkých podlahách
Zajištěná montážní deska
Montážní deska zajištěná maticí a šroubem
Pevná konstrukce
Masivní ocelová deska pro maximální nosnost
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Ergonomické použití
Kola s optimalizovaným valivým odporem pro snížení zátěže uživatele
Optimalizovaný směrový zámek
Směrovou aretaci lze nastavit na 2x180° nebo 4x90°
Rychlá údržba
Otočná ložiska mazána dlouhodobým tukem a vybavena maznicí pro snadnou údržbu
Dlouhotrvající povrchy
Vysoce kvalitní galvanizace pro dlouhou životnost v náročných podmínkách
Extra těžká konstrukce
Svařovaná masivní ocelová konstrukce pro nejvyšší nosnost
Těžká konstrukce
Mimořádně těžký ocelový kryt pro vysokou nosnost
Kalené dvojité kuličkové dráhy
Dvě kalené dvojité kuličkové dráhy zaručují výjimečnou stabilitu
Flexibilní funkce zámku
Použití dvou nezávislých ovládacích systémů v jednom kolečku