Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola Kappa je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce s dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové pro otočné ložisko. Kolečko má průměr 300 mm s tělem z litiny a běhounem z polyuretanu, odlitý, přičemž je osazeno přesnými kuličkovými ložisky pro optimální chod. Celková výška konstrukce dosahuje 355 mm. Dynamická nosnost činí 1200 kg při rychlosti 4 km/h nebo 1000 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 2000 kg. Kolečko je určeno pro aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
9682FTP300P63 CL67
EAN
4031582348699
Číslo materiálu S4
990838616
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola
Stavební výška
116 mm
Nosnost 4 km/h
1200 kg
Nosnost 6 km/h
1000 kg
Statická Nosnost
2000 kg
Celková výška
355 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
14,9 kg
Název produktu
Kappa
Norma
EN12533 – Heavy duty kolečka
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
11 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
135 mm
Šířka plotny
110 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký, Vyztužené
Materiál pouzdra
Litina nebo kovaná litina, těžká
Otočné ložisko
Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Poloměr otáčení
111 mm
Průměr otáčení
445 mm
Vyosení
70 mm
Poloměr otáčení
222,5 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Litina
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
300 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)
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
Pevná vidlice
Vyrobeno z lisované oceli, pozinkované
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Zajištění stability
Celková aretace pro současné zablokování kola a otočného krytu
Úsporná výměna dílů
Závitové osy pro snadnou výměnu kol
Nepřerušené používání
Otočné ložisko s prachovým kroužkem pro nepřetržitý pohyb
Silná konstrukce
Kryt z těžké oceli pro vysokou nosnost
Spolehlivá trakce
Optimalizované běhouny pro bezpečnou přilnavost na mokrých a kluzkých podlahách
Zajištěná montážní deska
Montážní deska zajištěná maticí a šroubem
Pevná konstrukce
Masivní ocelová deska pro maximální nosnost
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
Optimalizovaný směrový zámek
Směrovou aretaci lze nastavit na 2x180° nebo 4x90°
Rychlá údržba
Otočná ložiska mazána dlouhodobým tukem a vybavena maznicí pro snadnou údržbu
Dlouhotrvající povrchy
Vysoce kvalitní galvanizace pro dlouhou životnost v náročných podmínkách
Extra těžká konstrukce
Svařovaná masivní ocelová konstrukce pro nejvyšší nosnost
Těžká konstrukce
Mimořádně těžký ocelový kryt pro vysokou nosnost
Kalené dvojité kuličkové dráhy
Dvě kalené dvojité kuličkové dráhy zaručují výjimečnou stabilitu
Flexibilní funkce zámku
Použití dvou nezávislých ovládacích systémů v jednom kolečku
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Kolo 200 mm
Novatech
FTP 200x50-Ø25 HL60

Kolo Novatech je průmyslové kolo určené pro použití v pojezdových systémech, vyrobené z litiny s polyuretanovým odlitým běhounem. Kolo má průměr 200 mm a šířku běhounu 50 mm, přičemž délka náboje činí 60 mm a průměr otvoru pro osu je 25 mm. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje hladký a spolehlivý provoz. Statická nosnost kola dosahuje 2000 kg, zatímco dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 1000 kg při rychlosti 6 km/h a 1200 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí Novatech ideálním řešením pro náročné průmyslové aplikace vyžadující vysokou nosnost a dlouhodobou spolehlivost.

200 mm
1200 kg
200 mm
1200 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Pevné Kolečko 300 mm
Pevné Kolečko 300 mm
Kappa
9688FTP300P63 CL67

Kappa je pevné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako typ upevnění. Skříň kolečka je vyrobena z litiny nebo kované litiny těžké konstrukce a je vybavena dvěma kulovými závody, které jsou buď vyztuženého nebo nerezového provedení, což zajišťuje dlouhodobou stabilitu a odolnost proti korozi. Kolo má průměr 300 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a spolehlivý chod. Běhoun kola je vyroben z odlité polyuretanu na litinové kostře, což poskytuje výbornou odolnost proti opotřebení a dlouhou životnost. Celková výška kolečka dosahuje 355 mm. Statická nosnost kolečka je 2400 kg, zatímco dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 1200 kg při rychlosti 6 km/h a 1440 kg při rychlosti 4 km/h. Kolečko Kappa je určeno pro použití v leteckém průmyslu a letišťovém vybavení, systémech AMR, automobilovém OEM sektoru, u výrobců keramiky a skla, v průmyslových a plošinových vozících a v těžkých AGV systémech.

300 mm
355 mm
1440 kg
300 mm
355 mm
1440 kg
Varianty
Otočné Kolečko 300 mm
Otočné Kolečko 300 mm
Kappa
9680FTP300P63 CL67

Otočné kolečko Kappa je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové. Kolečko má průměr 300 mm s tělem z litiny a běhounem z odlitého polyuretanu, osazené přesným kuličkovým ložiskem pro optimální chod. Celková výška konstrukce dosahuje 355 mm. Dynamická nosnost činí 1200 kg při rychlosti 4 km/h nebo 1000 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 2000 kg. Kolečko je určeno pro aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.

300 mm
355 mm
1200 kg
300 mm
355 mm
1200 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 300 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 300 mm
Kappa
9681FTP300P63 CL67

Otočné Kolečko se Směrová brzda Kappa je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a je konstruováno s pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká, které obsahuje dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové pro zajištění plynulého otáčení. Kolečko má průměr 300 mm s tělem z litiny a běhounem z polyuretanu, Odlitý, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální chod. Celková výška konstrukce dosahuje 355 mm. Dynamická nosnost činí 1200 kg při rychlosti 4 km/h nebo 1000 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 2000 kg. Produkt je určen pro aplikace v leteckém průmyslu, letištní vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobci keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.

300 mm
355 mm
1200 kg
300 mm
355 mm
1200 kg