Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Zeta
EAN:
4031582399899
Číslo výrobku:
4681UAP160P63
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Zeta je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro náročné provozní podmínky a nasazení v leteckém průmyslu a na letištním vy...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Zeta je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro náročné provozní podmínky a nasazení v leteckém průmyslu a na letištním vybavení, v automobilovém OEM segmentu, ve výrobních a plošinových vozících a v přepravním vybavení. Montážní díl tvoří obdélníková destička, která slouží k pevnému připojení kolečka k nosné konstrukci a zajišťuje spolehlivé uchycení i při opakovaném zatěžování. Těleso je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžké konstrukce, což zaručuje vysokou mechanickou pevnost a odolnost vůči deformacím. Otočný díl je opatřen dvěma kulovými závody, které mohou být vyztužené nebo nerezové, a zajišťují plynulé a přesné otáčení kolečka kolem svislé osy. Samotné kolo má průměr 160 mm a je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem, které snižuje valivý odpor a zajišťuje tichý chod. Běhoun je vyroben z polyuretanu, který nabízí dobrou odolnost proti opotřebení a šetrnost k podlaze, a tělo kola je z polyamidu, který kombinuje nízkou hmotnost s vysokou tuhostí. Celková výška kolečka činí 200 mm. Statická nosnost je 700 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 280 kg až 350 kg, přičemž při rychlosti 6 km/h je nosnost 280 kg a při rychlosti 4 km/h 350 kg.
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
Spolehlivá trakce
Optimalizované běhouny pro bezpečnou přilnavost na mokrých a kluzkých podlahách
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
Optimalizovaný směrový zámek
Směrovou aretaci lze nastavit na 2x180° nebo 4x90°
Rychlá údržba
Otočná ložiska mazána dlouhodobým tukem a vybavena maznicí pro snadnou údržbu
Extra těžká konstrukce
Svařovaná masivní ocelová konstrukce pro nejvyšší nosnost
Těžká konstrukce
Mimořádně těžký ocelový kryt pro vysokou nosnost
Kalená otočná hlava
Zesílené a tepelně zpracované kryty ložisek