Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda 160 mm
Zeta reverse
Číslo objednávky:
990860876
EAN:
4031582396386
Číslo výrobku:
468SUAC160P63
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Pevná vidlice
Zeta reverse je otočné kolečko s pružinovou směrovou brzdou, určené pro náročné průmyslové a přepravní aplikace. Montážní část t...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Zeta reverse je otočné kolečko s pružinovou směrovou brzdou, určené pro náročné průmyslové a přepravní aplikace. Montážní část tvoří obdélníková destička, která slouží k pevnému připevnění kolečka k nosné konstrukci. Těleso je vyrobeno z velmi těžkého ocelového plechu, přičemž otočné ložisko je tvořeno dvěma kulovými závody, vyztuženými nebo nerezovými. Kolo má průměr 160 mm a je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli. Běhoun je vyroben z polyuretanu s vstřikovaným povrchem a nosné tělo kola je z polyamidu. Celková výška kolečka činí 200 mm. Statická nosnost je 700 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 280 kg při rychlosti 6 km/h a 350 kg při rychlosti 4 km/h. Produkt je vhodný pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
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
Rychlá údržba
Otočná ložiska mazána dlouhodobým tukem a vybavena maznicí pro snadnou údržbu
Extra těžká konstrukce
Svařovaná masivní ocelová konstrukce pro nejvyšší nosnost
Těžká konstrukce
Mimořádně těžký ocelový kryt pro vysokou nosnost
Automatické vyrovnání
Při nadzvednutí se kolečko automaticky vyrovná ve směru jízdy