Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Zeta je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné průmyslové a manipulační aplikace. Montážní část tvoří obdélníková destička, která slouží k pevnému připevnění kolečka k nosné konstrukci vozidla nebo zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu velmi tlusté tloušťky, což zajišťuje vysokou odolnost a tuhost konstrukce. Otočné ložisko je řešeno jako dva kulové závody, vyztužené nebo nerezové, a zajišťuje plynulé a přesné natáčení kolečka. Kolo má průměr 160 mm a je opatřeno běhounem z polyuretanu s vestavěnou brzdou, jejíž funkce brzdí otáčení i rotaci kola. Nosné kulíčkové ložisko je přesné a nerezové, což přispívá k dlouhé životnosti a stabilnímu chodu. Celková výška kolečka činí 200 mm. Statická nosnost je 700 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 280 kg až 350 kg, přičemž při rychlosti 6 km/h je hodnota 280 kg a při rychlosti 4 km/h 350 kg.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
4687UAC160P63
EAN
4031582396416
Číslo materiálu S4
990838467
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Stavební výška
96 mm
Nosnost 4 km/h
350 kg
Nosnost 6 km/h
280 kg
Statická Nosnost
700 kg
Celková výška
200 mm
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-30 °C
Celková hmotnost
3,13 kg
Název produktu
Zeta
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
105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
137 mm
Šířka plotny
105 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký, Vyztužené
Materiál pouzdra
Ocelový plech, velmi těžký
Otočné ložisko
Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Poloměr otáčení
96 mm
Průměr otáčení
322 mm
Vyosení
55 mm
Poloměr otáčení
161 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Šířka Běhoun
40 mm
Průměr
160 mm
Šířka středu kola
40 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko, Nerezové
Barva Kola
Přírodní bílá
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
Spolehlivá trakce
Optimalizované běhouny pro bezpečnou přilnavost na mokrých a kluzkých podlahách
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
Optimalizovaný směrový zámek
Směrovou aretaci lze nastavit na 2x180° nebo 4x90°
Rychlá údržba
Otočná ložiska mazána dlouhodobým tukem a vybavena maznicí pro snadnou údržbu
Extra těžká konstrukce
Svařovaná masivní ocelová konstrukce pro nejvyšší nosnost
Těžká konstrukce
Mimořádně těžký ocelový kryt pro vysokou nosnost
Kalená otočná hlava
Zesílené a tepelně zpracované kryty ložisek
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Zeta
4681UAP160P63

Zeta je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro náročné provozní podmínky a nasazení v leteckém průmyslu a na letištním vybavení, v automobilovém OEM segmentu, ve výrobních a plošinových vozících a v přepravním vybavení. Montážní díl tvoří obdélníková destička, která slouží k pevnému připojení kolečka k nosné konstrukci a zajišťuje spolehlivé uchycení i při opakovaném zatěžování. Těleso je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžké konstrukce, což zaručuje vysokou mechanickou pevnost a odolnost vůči deformacím. Otočný díl je opatřen dvěma kulovými závody, které mohou být vyztužené nebo nerezové, a zajišťují plynulé a přesné otáčení kolečka kolem svislé osy. Samotné kolo má průměr 160 mm a je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem, které snižuje valivý odpor a zajišťuje tichý chod. Běhoun je vyroben z polyuretanu, který nabízí dobrou odolnost proti opotřebení a šetrnost k podlaze, a tělo kola je z polyamidu, který kombinuje nízkou hmotnost s vysokou tuhostí. Celková výška kolečka činí 200 mm. Statická nosnost je 700 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 280 kg až 350 kg, přičemž při rychlosti 6 km/h je nosnost 280 kg a při rychlosti 4 km/h 350 kg.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Varianty
Otočné Kolečko 160 mm
Otočné Kolečko 160 mm
Zeta
4680UAC160P63

Otočné kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, které jsou vyztužené nebo nerezové pro dlouhou životnost. Kolečko má tělo z polyamidu s vstřiknutým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezového materiálu. Průměr kolečka činí 160 mm při celkové výšce 200 mm. Dynamická nosnost dosahuje 350 kg při rychlosti 4 km/h nebo 280 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 700 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Varianty
Pevné Kolečko 160 mm
Pevné Kolečko 160 mm
Zeta
4688UAC160P63

Pevné kolečko Zeta je určeno pro náročné průmyslové aplikace a vybaveno obdélníkovou destičkou pro snadnou montáž. Skříň je vyrobena z ocelového plechu velmi těžké třídy, která zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost v extrémních podmínkách. Kolo má průměr 160 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli, které umožňuje hladký a tichý chod. Běhoun kola je vyroben z vstřikovaného polyuretanu, který poskytuje výbornou adhezi a odolnost proti opotřebení, zatímco tělo kola je z polyamidu, což zajišťuje nízkou hmotnost a vysokou pevnost. Celková výška kolečka dosahuje 200 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 700 kg. Při dynamickém zatížení dosahuje kapacity 280 kg při rychlosti 6 km/h nebo 350 kg při rychlosti 4 km/h. Zeta je ideálním řešením pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM sektor, výrobní a plošinové vozíky, jakož i pro přepravní vybavení, kde je vyžadována spolehlivost a dlouhodobá funkčnost.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Varianty
Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda 160 mm
Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda 160 mm
Zeta reverse
468SUAC160P63

Zeta reverse je otočné kolečko s pružinovou směrovou brzdou, určené pro náročné průmyslové a přepravní aplikace. Montážní část tvoří obdélníková destička, která slouží k pevnému připevnění kolečka k nosné konstrukci. Těleso je vyrobeno z velmi těžkého ocelového plechu, přičemž otočné ložisko je tvořeno dvěma kulovými závody, vyztuženými nebo nerezovými. Kolo má průměr 160 mm a je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli. Běhoun je vyroben z polyuretanu s vstřikovaným povrchem a nosné tělo kola je z polyamidu. Celková výška kolečka činí 200 mm. Statická nosnost je 700 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 280 kg při rychlosti 6 km/h a 350 kg při rychlosti 4 km/h. Produkt je vhodný pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda a pružinovým Směrová brzda 160 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda a pružinovým Směrová brzda 160 mm
Zeta reverse
468BUAC160P63

Zeta reverse je otočné kolečko typu otočné kolečko s totální brzdou a pružinovou směrovou brzdou, určené pro náročné průmyslové aplikace. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje pevné a stabilní připojení k podvozku nebo konstrukci zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z velmi těžkého ocelového plechu, který poskytuje vysokou mechanickou odolnost a tuhost. Otočné ložisko tvoří dva kuličkové závody, vyztužené nebo nerezové, které zajišťují plynulé otáčení a dlouhou životnost. Kolo má průměr 160 mm a je opatřeno běhounem z polyuretanu s vestavěnou vrstvou vstřikovaného materiálu, zatímco nosný prvek kola je z polyamidu. Kolo je uloženo na přesném kuličkovém ložisku z nerezové oceli, které zajišťuje tiché a přesné otáčení i při zátěži. Celková výška kolečka činí 200 mm. Statická nosnost je 700 kg. Dynamická nosnost je 280 kg při rychlosti 6 km/h a 350 kg při rychlosti 4 km/h. Produkt nachází uplatnění v leteckém průmyslu a na letištním vybavení, v automobilovém průmyslu jako OEM díl, ve výrobních a plošinových vozících a v přepravním vybavení.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg