Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Galea je oточné kolečko se směrovou brzdou (Otočné Kolečko se Směrová brzda) určené pro montáž na zařízení, u nichž je požadováno spolehlivé zajištění směru pohybu a polohy. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové desti­čky, která slouží k pevnému připojení k rámu nebo konstrukci nosného zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu, jehož mechanické vlastnosti zajišťují odolnost a stabilitu konstrukce. Otočná část je uložena v dvouřadé kuličkové dráze, která umožňuje plynulé otáčení a snižuje odpor při změně směru jízdy. Kolo má průměr 125 mm, jeho běhoun je tvořen termoplastickou pryží a tělo kola je z polypropylenu. Ložisko kola je kuličkové, což zajišťuje nízké tření a tichý chod. Celková výška kolečka činí 163 mm. Statická nosnost je 200 kg. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h. Produkt je určen pro použití u pečovatelských postelí, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel a sprchových židlí.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5071PJH125P60-90x70
EAN
4031582367942
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko se Směrová brzda
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
163 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,56 kg
Název produktu
Galea
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
8 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
70 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
60 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
55 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
50 mm
Délka plotny
90 mm
Šířka plotny
70 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Uzavřeno
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Průměr otáčení
205 mm
Vyosení
40 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
30 mm
Průměr
125 mm
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Vyhovuje normám
Použitelné v potravinářském průmyslu (schválení Lerpac)
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Galea
5077PJH125P60-90x70

Galea je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro montáž na zařízení, která vyžadují spolehlivou manévrovatelnost a zajištění polohy. Totální brzda fixuje kolečko současně v otočném i pevném směru, čímž zajišťuje stabilitu zařízení v klidovém stavu. Montážní část tvoří obdélníková destička, která slouží k pevnému upevnění kolečka k nosné konstrukci. Pouzdro kolečka je vyrobeno z polyamidu a otočné uložení je zajištěno dvouřadou kuličkovou dráhou, jež zajišťuje plynulý pohyb v celém rozsahu natočení. Kolo o průměru 125 mm je opatřeno ložiskem a běhounem z termoplastické pryže, přičemž jeho tělo je zhotoveno z polypropylenu. Celková výška výrobku činí 163 mm. Statická nosnost kolečka je 200 kg, dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h pak 100 kg. Výrobek je vhodný pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Otočné Kolečko 125 mm
Galea
5070PJH125P60-90X70 7035/7042/7035/7035

Otočné kolečko Galea je konstruováno jako univerzální řešení pro mobilní zařízení vyžadující spolehlivou a tichą operaci. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovacím prvkem, která zajišťuje stabilní montáž na nosné konstrukce. Tělo kolečka je vyrobeno z polyamidu, který poskytuje odolnost vůči korozi a dlouhodobou životnost v náročných provozních podmínkách. Otočný mechanismus je řešen pomocí dvou míčových závodů, které umožňují hladké a přesné otáčení s minimálním třením. Kolo má průměr 125 mm a je opatřeno ložiskem zajišťujícím plynulý chod. Běhoun kola je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje optimální přilnavost a ochranu podkladních povrchů. Celková výška kolečka dosahuje 162 mm. Kolečko je dimenzováno pro statickou nosnost 200 kg a dynamickou nosnost 100 kg při rychlosti 3 km/h. Galea je určeno pro aplikace v péčovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, jakož i v sprchových židlích, kde je vyžadována bezpečná a tichá mobilita.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg