Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Galea
EAN:
4031582367904
Číslo výrobku:
5077PJH125P60-90x70
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Galea je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro montáž na zařízení, která vyžadují spolehlivou manévrovatelnost a zajištění...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Galea je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro montáž na zařízení, která vyžadují spolehlivou manévrovatelnost a zajištění polohy. Totální brzda fixuje kolečko současně v otočném i pevném směru, čímž zajišťuje stabilitu zařízení v klidovém stavu. Montážní část tvoří obdélníková destička, která slouží k pevnému upevnění kolečka k nosné konstrukci. Pouzdro kolečka je vyrobeno z polyamidu a otočné uložení je zajištěno dvouřadou kuličkovou dráhou, jež zajišťuje plynulý pohyb v celém rozsahu natočení. Kolo o průměru 125 mm je opatřeno ložiskem a běhounem z termoplastické pryže, přičemž jeho tělo je zhotoveno z polypropylenu. Celková výška výrobku činí 163 mm. Statická nosnost kolečka je 200 kg, dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h pak 100 kg. Výrobek je vhodný pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle.
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Vyhovuje normám
Použitelné v potravinářském průmyslu (schválení Lerpac)