Otočné Kolečko 125 mm
Galea
Číslo objednávky:
990073760
EAN:
4031582308648
Číslo výrobku:
5070PJH125P60-90X70 7035/7042/7035/7035
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné kolečko Galea je konstruováno jako univerzální řešení pro mobilní zařízení vyžadující spolehlivou a tichą operaci. Kolečk...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné kolečko Galea je konstruováno jako univerzální řešení pro mobilní zařízení vyžadující spolehlivou a tichą operaci. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovacím prvkem, která zajišťuje stabilní montáž na nosné konstrukce. Tělo kolečka je vyrobeno z polyamidu, který poskytuje odolnost vůči korozi a dlouhodobou životnost v náročných provozních podmínkách. Otočný mechanismus je řešen pomocí dvou míčových závodů, které umožňují hladké a přesné otáčení s minimálním třením. Kolo má průměr 125 mm a je opatřeno ložiskem zajišťujícím plynulý chod. Běhoun kola je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje optimální přilnavost a ochranu podkladních povrchů. Celková výška kolečka dosahuje 162 mm. Kolečko je dimenzováno pro statickou nosnost 200 kg a dynamickou nosnost 100 kg při rychlosti 3 km/h. Galea je určeno pro aplikace v péčovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, jakož i v sprchových židlích, kde je vyžadována bezpečná a tichá mobilita.
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
Vyhovuje normám
Použitelné v potravinářském průmyslu (schválení Lerpac)