Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Linea
EAN:
4031582352351
Číslo výrobku:
5941XSP100P51 RAL9002
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Linea je otočné kolečko se směrovou brzdou (Otočné Kolečko se Směrová brzda) určené pro provozy vyžadující vysokou manévrovateln...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Linea je otočné kolečko se směrovou brzdou (Otočné Kolečko se Směrová brzda) určené pro provozy vyžadující vysokou manévrovatelnost a spolehlivost. Upevnění kolečka zajišťuje obdélníková destička. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko, které umožňuje otáčení kolečka kolem svislé osy. Samotné kolo má průměr 100 mm a je uloženo na přesném kuličkovém ložisku. Běhoun kola je z materiálu Polyuretan, Vstříknutý, elektricky vodivý, a tělo kola je vyrobeno z polyamidu, elektricky vodivého. Celková výška kolečka je 124 mm. Statická nosnost činí 240 kg, dynamická nosnost je 120 kg při rychlosti 3 km/h.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Integrovaná ochrana kabelu
Integrovaný odtlačovač kabelů pro ochranu kabelů ležících na podlaze
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné