Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko Linea je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a polyamidovým pouzdrem s přesným kuličkovým ložiskem pro otočný mechanismus. Kolečko má průměr 100 mm s tělem z polyamidu, elektricky vodivého, a běhoun z polyuretanu, vstříknutý, elektricky vodivý, s přesným kuličkovým ložiskem. Celková výška konstrukce činí 124 mm. Dynamická nosnost dosahuje 120 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 240 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, ošetřovatelských vozíků, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Artikelnummer
5940XSP100P51 RAL9002
EAN
4031582352139
Core attributes
Gehäusetyp
Otočné Kolečko
Gesamtbreite
82 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
120 kg
Statische Tragfähigkeit
240 kg
Bauhöhe
124 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Linea
Norm
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Obdélníková destička
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
50 mm
Plattenlänge
95 mm
Plattenbreite
70 mm
Housing
Farbe
Šedá bílá (RAL9002)
Gabelform
Uchycení dvou Kolo
Material
Polyamid
Schwenklager
Přesné kuličkové ložisko
Dom Durchmesser
52 mm
Störkreis
180 mm
Ausladung
32 mm
Schwenkradius
90 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Obuv A
Material des Radkörpers
Polyamid, elektricky vodivý
Material der Lauffläche
Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý
Breite der Lauffläche
20 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
S ložiskovým pouzdrem
Lager
Přesné kuličkové ložisko

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award

special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Linea
5940-CAP

Linea je příslušenství určené pro pojezdová kola, které nabízí spolehlivé a efektivní řešení pro různé aplikace v průmyslu a logistice. Toto příslušenství je navrženo s ohledem na maximální kompatibilitu a snadnou instalaci na standardní konstrukční prvky pojezdových kol. Linea se vyznačuje robustní konstrukcí, která zajišťuje dlouhou životnost a minimální údržbu v náročných provozních podmínkách. Příslušenství je vhodné pro použití v různých odvětvích, kde je požadována vysoká spolehlivost a stabilita pohybu. Díky své univerzální konstrukci se Linea snadno integruje do existujících systémů bez nutnosti složitých úprav.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Linea
5947XSP100P51 RAL9002

Otočné Kolečko s Totální brzda Linea je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 100 mm, tělo z elektricky vodivého polyamidu a běhoun z vstříknutého elektricky vodivého polyuretanu s přesným kuličkovým ložiskem. Celková výška dosahuje 124 mm. Dynamická nosnost činí 120 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost 240 kg. Produkt je určen pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nemocnice, vozíky na léky, mobilizaci, domovy důchodců, ošetřovatelské vozíky, kancelářský nábytek, zvedáky pacientů, polohovací křesla, chirurgické roboty, ošetřovatelská křesla, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Linea
5941XSP100P51 RAL9002

Otočné Kolečko se Směrová brzda Linea je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a polyamidovým pouzdrem s přesným kuličkovým ložiskem pro otočný pohyb. Kolečko má průměr 100 mm s tělem z elektricky vodivého polyamidu a vstřiknutou polyuretanovou běhací plochou, která je rovněž elektricky vodivá, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Celková výška konstrukce činí 124 mm. Dynamická nosnost dosahuje 120 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 240 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg