Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Linea
EAN:
4031582352245
Číslo výrobku:
5947XSP100P51 RAL9002
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Linea je otočné kolečko s totální brzdou určené pro náročné provozy, které vyžadují spolehlivé ovládání a přesné vedení. Montážn...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Linea je otočné kolečko s totální brzdou určené pro náročné provozy, které vyžadují spolehlivé ovládání a přesné vedení. Montážní prvek tvoří obdélníková destička, která slouží k pevnému připevnění kolečka k nosné konstrukci. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a v jeho horní části je integrováno přesné kuličkové ložiště, jež zajišťuje plynulé a lehké otáčení kola kolem svislé osy. Kolo o průměru 100 mm je opatřeno běhounem z polyuretanu s vysokou odolností proti opotřebení, který je elektricky vodivý a zajišťuje odvod statické elektřiny. Nosné těleso kola je rovněž z polyamidu, který je elektricky vodivý. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které snižuje tření a zajišťuje tichý chod. Celková výška kolečka činí 124 mm. Statická nosnost je 240 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 120 kg.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Integrovaná ochrana kabelu
Integrovaný odtlačovač kabelů pro ochranu kabelů ležících na podlaze
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné