Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko se Směrová brzda Levina je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a polyamidovým pouzdrem s dvěma míčovými závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 100 mm a je vyrobeno z polypropylenu s běhounem z termoplastické pryže, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro spolehlivý chod. Celková výška konstrukce činí 137 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je ideální pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, vozíky na léky, ošetřovatelské vozíky, profesionální čisticí vozíky, nákupní vozíky, obchodní zařízení, ultrazvukové přístroje, ventilátory, pracovní stoly a skříně na nářadí.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5371PJP100P50 7001/6032
EAN
4031582358698
Číslo materiálu S4
990038168
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko se Směrová brzda
Stavební výška
59 mm
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
137 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,5 kg
Název produktu
Levina
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
8,5 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
51,5 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
46,5 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
61,5 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
56 mm
Délka plotny
77 mm
Šířka plotny
67 mm
Uchycení
Barva vidlice
Stříbrně šedá (RAL7001)
Tvar Vidlice
Úzké
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Poloměr otáčení
59 mm
Průměr otáčení
196 mm
Vyosení
36 mm
Poloměr otáčení
98 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Obuv A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
100 mm
Šířka středu kola
32 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Stříbrně šedá (RAL7001)

Ocenění za univerzální Design

Ocenění za univerzální Design

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher
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
Variabilní možnosti montáže
Různé montážní rozměry pro širokou škálu aplikací
Barevné sladění
Barvy lze přizpůsobit designu produktu
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Nezlomitelná konstrukce
Mimořádně vysoká absorpce nárazů
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Protiotočné upevnění
Ochrana proti zkroucení pro kolečka se směrovou aretací
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko 100 mm
Levina
5370PJP100P50 7001

Levina je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové a zdravotnické aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako typ upevnění. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu a disponuje dvěma míčovými závody, které zajišťují hladké a spolehlivé otáčení. Kolečko má průměr 100 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zaručuje dlouhou životnost a minimální údržbu. Běhoun kolečka je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje výbornou adhezi a odolnost proti opotřebení. Celková výška produktu dosahuje 137 mm. Levina je schopna unést statickou zátěž až 200 kg a dynamickou zátěž 100 kg při rychlosti 3 km/h, což ji činí ideální volbou pro mobilní zdravotnické vybavení. Toto kolečko je určeno pro použití v anesteziologických vozících, C-ramenech, CT skenerech, MRI přístrojích, rentgenech, pečovatelských postelích, stravovacích vozících, počítačích na kolečkách, dialyzačních vozících, nemocnicích, vozících na léky, domovech důchodců, ošetřovatelských vozících, profesionálních čistících vozících, nákupních vozících, obchodním zařízení, ultrazvukových přístrojích, ventilátorech, pracovních stolech a skříních na nářadí.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Levina
5377PJP100P50 7001/3000

Levina je otočné kolečko s totální brzdou určené pro profesionální zdravotnické a průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připojení k různým vozíkům a zařízením. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu a obsahuje dva míčové závody, které umožňují hladké a přesné otáčení. Otočné ložisko zajišťuje dlouhodobou funkčnost a spolehlivost v náročných provozních podmínkách. Kolečko je osazeno kolem o průměru 100 mm s přesným kuličkovým ložiskem, které garantuje minimální tření a dlouhou životnost. Běhoun kolečka je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Tělo kolečka je konstruováno z polypropylenu, což zajišťuje nízkou hmotnost a odolnost vůči korozi. Celková výška kolečka dosahuje 137 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž do 200 kg a dynamickou zátěž do 100 kg při rychlosti 3 km/h. Levina je ideální pro použití v anesteziologických vozících, C-ramenech, CT skenerech, MRI přístrojích, rentgenech, pečovatelských postelích, stravovacích vozících, počítačích na kolečkách, dialyzačních vozících, nemocnicích, vozících na léky, domovech důchodců, ošetřovatelských vozících, profesionálních čistících vozících, nákupních vozících, obchodním zařízení, ultrazvukových přístrojích, ventilátorech, pracovních stolech a skříních na nářadí.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg