Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Levina
Číslo objednávky:
990037380
EAN:
4031582368987
Číslo výrobku:
5377PJP100P50 7001/3000
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Levina je otočné kolečko s totální brzdou určené pro náročné profesionální aplikace v lékařství a průmyslu. Kolečko je vybaveno ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Levina je otočné kolečko s totální brzdou určené pro náročné profesionální aplikace v lékařství a průmyslu. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připojení k různým vozíkům a zařízením. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu a obsahuje dva míčové závody, které umožňují hladké a přesné otáčení v jakémkoliv směru. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které garantuje dlouhou životnost a nízkou hlučnost provozu. Povrch kola je tvořen termoplastickou pryží na polypropylenové bázi, která poskytuje výbornou odolnost proti opotřebení a chemikáliím. Celková výška kolečka dosahuje 137 mm, což umožňuje optimální ergonomii a přístupnost v různých konfiguracích vozíků. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 200 kg a dynamickou nosnost 100 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí vhodným pro použití v anestesiologických vozících, C-ramenech, CT skenerech, MRI přístrojích, rentgenech, pečovatelských postelích, stravovacích vozících, počítačích na kolečkách, dialyzačních vozících, nemocnicích, vozících na léky, domovech důchodců, ošetřovatelských vozících, profesionálních čistících vozících, nákupních vozících, obchodním zařízení, ultrazvukových přístrojích, ventilátorech, pracovních stolech a skříních na nářadí.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Ocenění za univerzální Design
Ocenění za univerzální Design
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
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
Nezlomitelná konstrukce
Mimořádně vysoká absorpce nárazů
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci