Otočné Kolečko 100 mm
Levina
Číslo objednávky:
990035830
EAN:
4031582347463
Číslo výrobku:
5370PJP100P50 7001
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Levina je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové a zdravotnické aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako typ upevněn...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Levina je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové a zdravotnické aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako typ upevnění. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu a disponuje dvěma míčovými závody, které zajišťují hladké a spolehlivé otáčení. Kolečko má průměr 100 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zaručuje dlouhou životnost a minimální údržbu. Běhoun kolečka je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje výbornou adhezi a odolnost proti opotřebení. Celková výška produktu dosahuje 137 mm. Levina je schopna unést statickou zátěž až 200 kg a dynamickou zátěž 100 kg při rychlosti 3 km/h, což ji činí ideální volbou pro mobilní zdravotnické vybavení. Toto kolečko je určeno pro použití v anesteziologických vozících, C-ramenech, CT skenerech, MRI přístrojích, rentgenech, pečovatelských postelích, stravovacích vozících, počítačích na kolečkách, dialyzačních vozících, nemocnicích, vozících na léky, domovech důchodců, ošetřovatelských vozících, profesionálních čistících vozících, nákupních vozících, obchodním zařízení, ultrazvukových přístrojích, ventilátorech, pracovních stolech a skříních na nářadí.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Ocenění za univerzální Design
Ocenění za univerzální Design
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Barevné sladění
Barvy lze přizpůsobit designu produktu
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Nezlomitelná konstrukce
Mimořádně vysoká absorpce nárazů
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám