Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582395860
Číslo výrobku:
5081PJC100P30-10
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné Kolečko se Směrová brzda Galea stainless je vybaveno upevněním typu Díra na šroub pro spolehlivou montáž. Pouzdro je vyro...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Otočné Kolečko se Směrová brzda Galea stainless je vybaveno upevněním typu Díra na šroub pro spolehlivou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje otočné ložisko se dvěma kulovými závody, které jsou vyztužené nebo nerezové pro dlouhou životnost. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezového materiálu. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška produktu dosahuje 139 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Toto kolečko je ideální pro aplikace jako jsou stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel nebo sprchové židle, kde je vyžadována vysoká odolnost a spolehlivost.