Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko s Totální brzda Galea stainless je vybaveno upevněním typu Díra na šroub pro spolehlivou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje otočné ložisko se dvěma kulovými závody, které jsou vyztužené nebo nerezové pro zajištění dlouhé životnosti a plynulého chodu. Kolečko má tělo z polypropylenu s běhounem z termoplastické pryže, což poskytuje vynikající jízdní vlastnosti a nízkou hlučnost. Kolečko je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli pro minimální odpor při otáčení. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška produktu je 139 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Produkt je ideální pro použití ve stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, stejně jako ve sprchových židlích, kde je vyžadována vysoká odolnost proti korozi a hygienické vlastnosti.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
5087PJC100P30-10
EAN
4031582383683
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Stavební výška
66 mm
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
139 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,48 kg
Název produktu
Galea stainless
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
10 mm
Housing
Tvar Vidlice
Uzavřeno
Materiál
Polyamid
Otočné ložisko
Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Poloměr otáčení
59 mm
Průměr otáčení
256 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
128 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
87 Obuv A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
30 mm
Průměr
100 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko, Nerezové
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
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Zajištění stability
Celková aretace pro současné zablokování kola a otočného krytu
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
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko 100 mm
Galea stainless
5080PJC100P30-10

Otočné Kolečko Galea stainless je vybaveno uchycením typu Díra na šroub pro spolehlivou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje otočné ložisko se dvěma kulovými závody, které jsou vyztužené nebo nerezové pro zajištění dlouhé životnosti a plynulého otáčení. Kolečko má tělo z polypropylenu s běhounem z termoplastické pryže, který poskytuje vynikající jízdní vlastnosti a nízkou hlučnost. Kolečko je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezového materiálu pro optimální chod. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška produktu je 139 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Toto kolečko je ideální pro použití ve stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, stejně jako u sprchových židlí, kde jsou požadovány hygienické vlastnosti a spolehlivost.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Galea stainless
5081PJC100P30-10

Otočné Kolečko se Směrová brzda Galea stainless je vybaveno upevněním typu Díra na šroub pro spolehlivou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje otočné ložisko se dvěma kulovými závody, které jsou vyztužené nebo nerezové pro dlouhou životnost. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezového materiálu. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška produktu dosahuje 139 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Toto kolečko je ideální pro aplikace jako jsou stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel nebo sprchové židle, kde je vyžadována vysoká odolnost a spolehlivost.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko 100 mm
Galea stainless
5080PJC100P30-10

Otočné Kolečko Galea stainless je vybaveno uchycením typu Díra na šroub pro spolehlivou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje otočné ložisko se dvěma kulovými závody, které jsou vyztužené nebo nerezové pro zajištění dlouhé životnosti a plynulého otáčení. Kolečko má tělo z polypropylenu s běhounem z termoplastické pryže, který poskytuje vynikající jízdní vlastnosti a nízkou hlučnost. Kolečko je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezového materiálu pro optimální chod. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška produktu je 139 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Toto kolečko je ideální pro použití ve stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, stejně jako u sprchových židlí, kde jsou požadovány hygienické vlastnosti a spolehlivost.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Galea stainless
5081PJC100P30-10

Otočné Kolečko se Směrová brzda Galea stainless je vybaveno upevněním typu Díra na šroub pro spolehlivou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje otočné ložisko se dvěma kulovými závody, které jsou vyztužené nebo nerezové pro dlouhou životnost. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezového materiálu. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška produktu dosahuje 139 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Toto kolečko je ideální pro aplikace jako jsou stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel nebo sprchové židle, kde je vyžadována vysoká odolnost a spolehlivost.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg