Otočné Kolečko 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582395730
Číslo výrobku:
5080PJC100P30-10
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné Kolečko Galea stainless je vybaveno uchycením typu Díra na šroub pro spolehlivou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Otočné Kolečko Galea stainless je vybaveno uchycením typu Díra na šroub pro spolehlivou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje otočné ložisko se dvěma kulovými závody, které jsou vyztužené nebo nerezové pro zajištění dlouhé životnosti a plynulého otáčení. Kolečko má tělo z polypropylenu s běhounem z termoplastické pryže, který poskytuje vynikající jízdní vlastnosti a nízkou hlučnost. Kolečko je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezového materiálu pro optimální chod. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška produktu je 139 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Toto kolečko je ideální pro použití ve stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, stejně jako u sprchových židlí, kde jsou požadovány hygienické vlastnosti a spolehlivost.