Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Galea
EAN:
4031582356267
Číslo výrobku:
5071YGP100P30-12
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Galea je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro zdravotnické a pečovatelské aplikace, zejména pro pečovatelské postele, s...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Galea je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro zdravotnické a pečovatelské aplikace, zejména pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchovací židle. Upevnění je provedeno pomocí díry na šroub, která umožňuje jednoduchou a pevnou montáž do rámu nebo podvozku zařízení. Tělo kolečka je vyrobeno z polyamidu a otáčení zajišťuje dvouřadá kuličková dráha, která zajišťuje plynulý a stabilní pohyb v celém rozsahu otáčení. Samotné kolo má průměr 100 mm a je opatřeno termoplastickou pryží s elektrickou vodivostí, která odvádí statickou elektřinu. Nosný prvek kola tvoří polypropylen s elektrickou vodivostí, přesné kuličkové ložisko pak zajišťuje nízký valivý odpor a tichý chod. Celková výška kolečka činí 139 mm. Statická nosnost je 200 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h.
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Vyhovuje normám
Použitelné v potravinářském průmyslu (schválení Lerpac)