Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Galea
EAN:
4031582354133
Číslo výrobku:
5077YGP100P30-12
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Galea je otočné kolečko s totální brzdou určené pro pečovatelské postele, stravovací vozíky, systémy pro rozvoz jídel a sprchové...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Galea je otočné kolečko s totální brzdou určené pro pečovatelské postele, stravovací vozíky, systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle. Upevnění zajišťuje díra na šroub, která umožňuje snadnou montáž na rám nebo podvozek zařízení. Těleso z polyamidu obsahuje dvouřadou kuličkovou dráhu, která zajišťuje plynulé otáčení a stabilní vedení kolečka. Kolo o průměru 100 mm je uloženo na přesném kuličkovém ložisku, které zajišťuje klidný chod. Běhoun je z termoplastické pryže, elektricky vodivé, a tělo kola z elektricky vodivého polypropylenu, což umožňuje odvod statického náboje. Kolečko je konstruováno pro spolehlivý provoz v pečovatelských a zdravotnických zařízeních. Celková výška kolečka činí 139 mm. Statická nosnost je 200 kg, dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h. Uvedené hodnoty platí pro běžné provozní podmínky.
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Vyhovuje normám
Použitelné v potravinářském průmyslu (schválení Lerpac)