Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko Galea je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění a polyamidovým pouzdrem s dvěma míčovými závody zajišťujícími plynulý otáčivý pohyb. Kolečko má průměr 100 mm s tělem z polyprpylenu elektricky vodivého a běhounem z termoplastické pryže, elektricky vodivé, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální funkčnost. Celková výška konstrukce činí 139 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Toto kolečko je ideální pro aplikace jako pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle, kde je vyžadována elektrická vodivost a spolehlivý pohyb.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5070YGP100P30-12
EAN
4031582353891
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
139 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Název produktu
Galea
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
12 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Uzavřeno
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Průměr otáčení
180 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
90 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen elektricky vodivý
Materiál běhounu
Termoplastická pryž, elektricky vodivá
Šířka Běhoun
30 mm
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
Vyhovuje normám
Použitelné v potravinářském průmyslu (schválení Lerpac)
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Galea
5077YGP100P30-12

Galea je otočné kolečko s totální brzdou určené pro pečovatelské postele, stravovací vozíky, systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle. Upevnění zajišťuje díra na šroub, která umožňuje snadnou montáž na rám nebo podvozek zařízení. Těleso z polyamidu obsahuje dvouřadou kuličkovou dráhu, která zajišťuje plynulé otáčení a stabilní vedení kolečka. Kolo o průměru 100 mm je uloženo na přesném kuličkovém ložisku, které zajišťuje klidný chod. Běhoun je z termoplastické pryže, elektricky vodivé, a tělo kola z elektricky vodivého polypropylenu, což umožňuje odvod statického náboje. Kolečko je konstruováno pro spolehlivý provoz v pečovatelských a zdravotnických zařízeních. Celková výška kolečka činí 139 mm. Statická nosnost je 200 kg, dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h. Uvedené hodnoty platí pro běžné provozní podmínky.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Galea
5071YGP100P30-12

Galea je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro zdravotnické a pečovatelské aplikace, zejména pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchovací židle. Upevnění je provedeno pomocí díry na šroub, která umožňuje jednoduchou a pevnou montáž do rámu nebo podvozku zařízení. Tělo kolečka je vyrobeno z polyamidu a otáčení zajišťuje dvouřadá kuličková dráha, která zajišťuje plynulý a stabilní pohyb v celém rozsahu otáčení. Samotné kolo má průměr 100 mm a je opatřeno termoplastickou pryží s elektrickou vodivostí, která odvádí statickou elektřinu. Nosný prvek kola tvoří polypropylen s elektrickou vodivostí, přesné kuličkové ložisko pak zajišťuje nízký valivý odpor a tichý chod. Celková výška kolečka činí 139 mm. Statická nosnost je 200 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg