Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Zeta reverse je otočné kolečko typu Otočné Kolečko s Totální brzdou a pružinovou Směrovou brzdou, určené pro náročné provozy v leteckém průmyslu a na leтištním vybavení, v automobilovém OEM, ve výrobních a plošinových vozíkách a v přepravním vybavení. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové desti­čky, která zajišťuje stabilní připojení k nosné konstrukci. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu ve velmi těžkém provedení a otočný díl je uložen na dvou kulových závodech, vyztužených nebo nerezových, což zajišťuje plynulý a přesný chod. Kolo o průměru 160 mm má běhoun z polyuretanu, odlitého na hliníkové tělo, a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které snižuje tření a zajišťuje tichý pohyb. Celková výška kolečka činí 200 mm. Statická nosnost je 1100 kg. Dynamická nosnost je 440 kg při rychlosti 6 km/h a 550 kg při rychlosti 4 km/h.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
468BITP160P63 soft cv
EAN
4031582398410
Číslo materiálu S4
990860900
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda a pružinovým Směrová brzda
Stavební výška
96 mm
Nosnost 4 km/h
550 kg
Nosnost 6 km/h
440 kg
Statická Nosnost
1100 kg
Celková výška
200 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
3,71 kg
Název produktu
Zeta reverse
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
105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
137 mm
Šířka plotny
105 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký, Vyztužené
Materiál pouzdra
Ocelový plech, velmi těžký
Otočné ložisko
Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Poloměr otáčení
96 mm
Průměr otáčení
322 mm
Vyosení
55 mm
Poloměr otáčení
161 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
80 Shore A
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
160 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Dopravní šedá A (RAL7042)
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
Rychlá údržba
Otočná ložiska mazána dlouhodobým tukem a vybavena maznicí pro snadnou údržbu
Extra těžká konstrukce
Svařovaná masivní ocelová konstrukce pro nejvyšší nosnost
Těžká konstrukce
Mimořádně těžký ocelový kryt pro vysokou nosnost
Automatické vyrovnání
Při nadzvednutí se kolečko automaticky vyrovná ve směru jízdy
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 160 mm
Otočné Kolečko 160 mm
Zeta
4680ITP160P63 soft cv

Otočné kolečko Zeta je vysoce výkonné řešení určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připojení k různým typům vozíků a přepravního zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z velmi těžkého ocelového plechu, který poskytuje výjimečnou odolnost a dlouhou životnost. Otočný mechanismus je vybaven dvěma kulovými závody, které jsou buď vyztuženého nebo nerezového provedení, což umožňuje hladké a spolehlivé otáčení v jakýchkoliv podmínkách. Kolo má průměr 160 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální výkon. Běhoun kola je vyroben z odlitého polyuretanu, který zajišťuje výbornou adhezi, tichý chod a odolnost proti opotřebení. Celková výška kolečka činí 200 mm. Statická nosnost dosahuje 1100 kg, zatímco dynamická nosnost je 440 kg při rychlosti 6 km/h nebo 550 kg při rychlosti 4 km/h. Kolečko Zeta je ideálně vhodné pro letecký průmysl a letišťové vybavení, automobilový OEM sektor, výrobní a plošinové vozíky, jakož i pro přepravní zařízení, kde je vyžadována vysoká spolehlivost a dlouhodobá funkčnost.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Zeta
4681ITP160P63 soft cv

Zeta je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro náročné průmyslové a přepravní aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, v automobilovém OEM segmentu, ve výrobních a plošinových vozících a v přepravním vybavení. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové desti­čky, která zajišťuje stabilní připojení k nosné konstrukci. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžké konstrukce, které poskytuje vysokou tuhost a odolnost vůči mechanickému namáhání. Otočný díl je uložen na dvou kulových závodech, které lze provést ve vyztužené nebo nerezové variantě. Kolo o průměru 160 mm je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje plynulý chod a nízké valivé odpory. Běhoun je vyroben z odlitého polyuretanu, jenž kombinuje vysokou otěruvzdornost s dobrým tlumením a šetrností k podlaze. Celková výška kolečka činí 200 mm. Statická nosnost je 1100 kg. Dynamická nosnost je 440 kg při rychlosti 6 km/h a 550 kg při rychlosti 4 km/h.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 160 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 160 mm
Zeta
4687ITP160P63 soft cv

Zeta je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné průmyslové a dopravní aplikace v leteckém průmyslu a na letištním vybavení, v automobilovém OEM segmentu, ve výrobních a plošinových vozíkách a v přepravním vybavení. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové desti­čky, která zajišťuje stabilní připojení ke konstrukci nosného zařízení. Těleso je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžké konstrukce, jež poskytuje vysokou mechanickou odolnost a tuhost. Otočné uložení tvoří dva kulové závody, vyztužené nebo nerezové, které zajišťují plynulý a přesný pohyb v celém rozsahu natočení. Kolo o průměru 160 mm je opatřeno polyuretanovým odlitým běhounem, který nabízí vysokou otěruvzdornost a šetrnost k podlahám, a tělesem kola z hliníku, jež spojuje nízkou hmotnost s pevností. Kolo je uloženo na přesném kuličkovém ložisku, které zajišťuje nízké valivé odpory a tichý chod. Celková výška kolečka činí 200 mm. Statická nosnost je 1100 kg. Dynamická nosnost je 440 kg při rychlosti 6 km/h a 550 kg při rychlosti 4 km/h.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Varianty
Pevné Kolečko 160 mm
Pevné Kolečko 160 mm
Zeta
4688ITP160P63 soft cv

Pevné kolečko Zeta je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje spolehlivé připojení k přepravnímu zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z velmi těžkého ocelového plechu, který poskytuje výjimečnou odolnost a dlouhodobou stabilitu při intenzivním provozu. Kolo má průměr 160 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zaručuje hladký a tichý chod. Povrch kola je tvořen odlitým polyuretanem, který poskytuje výborné adhezní vlastnosti a ochranu přepravovaného zboží. Celková výška kolečka dosahuje 200 mm, což umožňuje jeho integraci do různých typů vozíků a přepravního zařízení. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 1100 kg. Při dynamické zátěži dosahuje kapacity 550 kg při rychlosti 4 km/h nebo 440 kg při rychlosti 6 km/h. Pevné kolečko Zeta je určeno pro použití v leteckém průmyslu a letišťovém vybavení, automobilovém průmyslu OEM, výrobních a plošinových vozících a dalším přepravním zařízení.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Varianty
Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda 160 mm
Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda 160 mm
Zeta reverse
468SITP160P63 soft cv

Zeta reverse je oteèné kolečko s pružinovým směrovým brzděním, určené pro náročné provozní podmínky. Montážní část tvoří obdélníková destička, která slouží k pevnému upevnění kolečka k nosné konstrukci. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu, velmi těžkého provedení, a otočný díl je uložen na dvou kulových závodech, vyztužených nebo nerezových. Samotné kolo má průměr 160 mm a je opatřeno polyuretanovým odlitým běhounem, který zajišťuje tichý chod a dobrou ochranu podlahy. Kolo je uloženo na přesném kuličkovém ložisku, které zaručuje lehký a plynulý pohyb i při zatížení. Celková výška kolečka činí 200 mm. Statická nosnost je 1100 kg. Dynamická nosnost je 440 kg při rychlosti 6 km/h a 550 kg při rychlosti 4 km/h. Výrobek je vhodný pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg