Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko s Totální brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 160 mm. Celková výška sestavy dosahuje 200 mm. Dynamická nosnost je 550 kg při rychlosti 4 km/h nebo 440 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 1100 kg. Produkt je určen pro aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
4687ITP160P63 soft cv
EAN
4031582337594
Číslo materiálu S4
990838071
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Stavební výška
96 mm
Nosnost 4 km/h
550 kg
Nosnost 6 km/h
440 kg
Statická Nosnost
1100 kg
Celková výška
200 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
3,55 kg
Název produktu
Zeta
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
11 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
137 mm
Šířka plotny
105 mm
Housing
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký, Vyztužené
Materiál
Ocelový plech, velmi těžký
Otočné ložisko
Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Poloměr otáčení
96 mm
Průměr otáčení
322 mm
Vyosení
55 mm
Poloměr otáčení
161 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
80 krůček A
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
160 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Dopravní šedá A (RAL7042)
special-features-image
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Pevná vidlice
Vyrobeno z lisované oceli, pozinkované
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Zajištění stability
Celková aretace pro současné zablokování kola a otočného krytu
Úsporná výměna dílů
Závitové osy pro snadnou výměnu kol
Nepřerušené používání
Otočné ložisko s prachovým kroužkem pro nepřetržitý pohyb
Spolehlivá trakce
Optimalizované běhouny pro bezpečnou přilnavost na mokrých a kluzkých podlahách
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Ergonomické použití
Kola s optimalizovaným valivým odporem pro snížení zátěže uživatele
Optimalizovaný směrový zámek
Směrovou aretaci lze nastavit na 2x180° nebo 4x90°
Rychlá údržba
Otočná ložiska mazána dlouhodobým tukem a vybavena maznicí pro snadnou údržbu
Extra těžká konstrukce
Svařovaná masivní ocelová konstrukce pro nejvyšší nosnost
Těžká konstrukce
Mimořádně těžký ocelový kryt pro vysokou nosnost
Kalená otočná hlava
Zesílené a tepelně zpracované kryty ložisek
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Ochrana nohou
Foot Protection Ø160

Toto příslušenství pro kolečka představuje kvalitní doplněk určený pro rozšíření funkcionality a zlepšení provozních vlastností kolečkových systémů. Komponenta je navržena s ohledem na spolehlivost a dlouhodobé použití v průmyslových i komerčních aplikacích. S hmotností 0,67 kg zajišťuje optimální poměr mezi stabilitou a snadnou manipulací, což umožňuje efektivní instalaci a údržbu kolečkových mechanismů.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 160 mm
Otočné Kolečko 160 mm
Zeta
4680ITP160P63 soft cv

Otočné Kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžké konstrukce a obsahuje dva kulové závody, které jsou vyztuženě nebo nerezově provedeny pro optimální otáčení. Kolečko má hliníkové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky pro hladký chod. Průměr kolečka činí 160 mm při celkové výšce 200 mm. Dynamická nosnost dosahuje 550 kg při rychlosti 4 km/h nebo 440 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1100 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Zeta
4681ITP160P63 soft cv

Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého typu s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s běhounem z polyuretanu, odlitého typu, a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky pro optimální chod. Průměr kolečka činí 160 mm při celkové výšce 200 mm. Dynamická nosnost dosahuje 550 kg při rychlosti 4 km/h nebo 440 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1100 kg. Kolečko je určeno pro aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Varianty
Pevné Kolečko 160 mm
Pevné Kolečko 160 mm
Zeta
4688ITP160P63 soft cv

Pevné Kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení, které zajišťuje maximální odolnost a stabilitu. Kolečko má hliníkové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky pro plynulý chod a dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 160 mm při celkové výšce 200 mm. Dynamická nosnost dosahuje 550 kg při rychlosti 4 km/h nebo 440 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1100 kg. Kolečko je ideální pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení, kde jsou kladeny vysoké nároky na spolehlivost a nosnost.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Varianty
Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda 160 mm
Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda 160 mm
Zeta reverse
468SITP160P63 soft cv

Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda Zeta reverse je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu velmi těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové. Kolečko má hliníkové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 160 mm. Celková výška sestavy dosahuje 200 mm. Dynamická nosnost je 550 kg při rychlosti 4 km/h nebo 440 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 1100 kg. Produkt je určen pro aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda a pružinovým Směrová brzda 160 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda a pružinovým Směrová brzda 160 mm
Zeta reverse
468BITP160P63 soft cv

Zeta reverse je otočné kolečko s totální brzda a pružinovým směrová brzda, vybavené obdélníkovou destičkou pro montáž. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové. Kolečko má hliníkové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky, průměr kolečka činí 160 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 200 mm. Dynamická nosnost je 550 kg při rychlosti 4 km/h nebo 440 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 1100 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 160 mm
Otočné Kolečko 160 mm
Zeta
4680ITP160P63 soft cv

Otočné Kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžké konstrukce a obsahuje dva kulové závody, které jsou vyztuženě nebo nerezově provedeny pro optimální otáčení. Kolečko má hliníkové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky pro hladký chod. Průměr kolečka činí 160 mm při celkové výšce 200 mm. Dynamická nosnost dosahuje 550 kg při rychlosti 4 km/h nebo 440 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1100 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Zeta
4681ITP160P63 soft cv

Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého typu s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s běhounem z polyuretanu, odlitého typu, a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky pro optimální chod. Průměr kolečka činí 160 mm při celkové výšce 200 mm. Dynamická nosnost dosahuje 550 kg při rychlosti 4 km/h nebo 440 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1100 kg. Kolečko je určeno pro aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Varianty
Pevné Kolečko 160 mm
Pevné Kolečko 160 mm
Zeta
4688ITP160P63 soft cv

Pevné Kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení, které zajišťuje maximální odolnost a stabilitu. Kolečko má hliníkové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky pro plynulý chod a dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 160 mm při celkové výšce 200 mm. Dynamická nosnost dosahuje 550 kg při rychlosti 4 km/h nebo 440 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1100 kg. Kolečko je ideální pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení, kde jsou kladeny vysoké nároky na spolehlivost a nosnost.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Varianty
Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda 160 mm
Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda 160 mm
Zeta reverse
468SITP160P63 soft cv

Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda Zeta reverse je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu velmi těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové. Kolečko má hliníkové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 160 mm. Celková výška sestavy dosahuje 200 mm. Dynamická nosnost je 550 kg při rychlosti 4 km/h nebo 440 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 1100 kg. Produkt je určen pro aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda a pružinovým Směrová brzda 160 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda a pružinovým Směrová brzda 160 mm
Zeta reverse
468BITP160P63 soft cv

Zeta reverse je otočné kolečko s totální brzda a pružinovým směrová brzda, vybavené obdélníkovou destičkou pro montáž. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové. Kolečko má hliníkové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky, průměr kolečka činí 160 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 200 mm. Dynamická nosnost je 550 kg při rychlosti 4 km/h nebo 440 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 1100 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg