Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Zeta je vysoce výkonné řešení určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připojení k různým typům vozíků a přepravního zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z velmi těžkého ocelového plechu, který poskytuje výjimečnou odolnost a dlouhou životnost. Otočný mechanismus je vybaven dvěma kulovými závody, které jsou buď vyztuženého nebo nerezového provedení, což umožňuje hladké a spolehlivé otáčení v jakýchkoliv podmínkách. Kolo má průměr 160 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální výkon. Běhoun kola je vyroben z odlitého polyuretanu, který zajišťuje výbornou adhezi, tichý chod a odolnost proti opotřebení. Celková výška kolečka činí 200 mm. Statická nosnost dosahuje 1100 kg, zatímco dynamická nosnost je 440 kg při rychlosti 6 km/h nebo 550 kg při rychlosti 4 km/h. Kolečko Zeta je ideálně vhodné pro letecký průmysl a letišťové vybavení, automobilový OEM sektor, výrobní a plošinové vozíky, jakož i pro přepravní zařízení, kde je vyžadována vysoká spolehlivost a dlouhodobá funkčnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
4680ITP160P63 soft cv
EAN
4031582337518
Číslo materiálu S4
990836772
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
96 mm
Nosnost 4 km/h
550 kg
Nosnost 6 km/h
440 kg
Statická Nosnost
1100 kg
Celková výška
200 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
3,34 kg
Název produktu
Zeta
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
105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
137 mm
Šířka plotny
105 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký, Vyztužené
Materiál pouzdra
Ocelový plech, velmi těžký
Otočné ložisko
Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Poloměr otáčení
96 mm
Průměr otáčení
270 mm
Vyosení
55 mm
Poloměr otáčení
135 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
80 Shore A
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
160 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Dopravní šedá A (RAL7042)
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
Spolehlivá trakce
Optimalizované běhouny pro bezpečnou přilnavost na mokrých a kluzkých podlahách
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
Optimalizovaný směrový zámek
Směrovou aretaci lze nastavit na 2x180° nebo 4x90°
Rychlá údržba
Otočná ložiska mazána dlouhodobým tukem a vybavena maznicí pro snadnou údržbu
Extra těžká konstrukce
Svařovaná masivní ocelová konstrukce pro nejvyšší nosnost
Těžká konstrukce
Mimořádně těžký ocelový kryt pro vysokou nosnost
Kalená otočná hlava
Zesílené a tepelně zpracované kryty ložisek
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Ochrana nohou
Foot Protection Ø160

Ochrana nohou je příslušenství určené pro kolečka, které slouží k ochraně a prodloužení životnosti jejich konstrukčních prvků. Tento doplněk váží 0,67 kg a je navržen tak, aby se snadno instaloval na standardní kolečka bez nutnosti složitých úprav. Ochrana nohou efektivně chrání nožičky kolečka před mechanickým poškozením, opotřebením a nežádoucími vlivy okolního prostředí. Díky své robustní konstrukci a optimální hmotnosti poskytuje dlouhodobou ochranu při zachování plné funkčnosti kolečka. Jedná se o praktické a ekonomické řešení pro údržbu a prodloužení životnosti kolečkového zařízení v průmyslových i komerčních aplikacích.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Zeta
4681ITP160P63 soft cv

Otočné kolečko se směrovou brzdou Zeta je konstruováno s obdélníkovou destičkou jako typ upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připevnění k různým vozíkům a přepravnímu zařízení. Skříň je vyrobena z velmi těžkého ocelového plechu a je vybavena dvěma kulovými závody, které jsou buď vyztuženého nebo nerezového provedení, což zajišťuje dlouhodobou odolnost a spolehlivost v náročných provozních podmínkách. Kolo má průměr 160 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod. Běhoun kola je vyroben z odlitého polyuretanu, který poskytuje výbornou adhezi a odolnost proti opotřebení, zatímco tělo kola je konstruováno z hliníku, což zajišťuje nízkou hmotnost při zachování vysoké pevnosti. Celková výška produktu činí 200 mm. Statická nosnost dosahuje 1100 kg, zatímco dynamická nosnost je 440 kg při rychlosti 6 km/h nebo 550 kg při rychlosti 4 km/h. Toto otočné kolečko je určeno pro použití v leteckém průmyslu a letišťním vybavení, automobilovém průmyslu OEM, výrobních a plošinových vozících a dalším přepravním zařízení, kde je vyžadována vysoká spolehlivost a dlouhá životnost.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 160 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 160 mm
Zeta
4687ITP160P63 soft cv

Otočné kolečko Zeta s totální brzdou je konstruováno s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž na různé typy zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z velmi těžkého ocelového plechu a vybavena dvěma kulovými závody, které jsou buď vyztuženého nebo nerezového provedení, což zajišťuje dlouhodobou odolnost a spolehlivost v náročných podmínkách. Otočné ložisko umožňuje plynulou rotaci a přispívá k celkové stabilitě zařízení. Kolo má průměr 160 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje hladký chod a minimální tření. Povrch kola je tvořen litým polyuretanem, který poskytuje výbornou odolnost proti opotřebení a adhezi, zatímco tělo kola je vyrobeno z hliníku, což přispívá k nízké hmotnosti při zachování vysoké pevnosti. Celková výška kolečka je 200 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 1100 kg. Dynamická nosnost dosahuje 440 kg při rychlosti 6 km/h nebo 550 kg při rychlosti 4 km/h. Toto kolečko je ideálně vhodné pro aplikace v leteckém průmyslu a letišťním vybavení, automobilovém průmyslu OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení, kde je vyžadována kombinace vysoké nosnosti, spolehlivosti a dlouhé životnosti.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Varianty
Pevné Kolečko 160 mm
Pevné Kolečko 160 mm
Zeta
4688ITP160P63 soft cv

Pevné kolečko Zeta je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje spolehlivé připojení k přepravnímu zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z velmi těžkého ocelového plechu, který poskytuje výjimečnou odolnost a dlouhodobou stabilitu při intenzivním provozu. Kolo má průměr 160 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zaručuje hladký a tichý chod. Povrch kola je tvořen odlitým polyuretanem, který poskytuje výborné adhezní vlastnosti a ochranu přepravovaného zboží. Celková výška kolečka dosahuje 200 mm, což umožňuje jeho integraci do různých typů vozíků a přepravního zařízení. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 1100 kg. Při dynamické zátěži dosahuje kapacity 550 kg při rychlosti 4 km/h nebo 440 kg při rychlosti 6 km/h. Pevné kolečko Zeta je určeno pro použití v leteckém průmyslu a letišťovém vybavení, automobilovém průmyslu OEM, výrobních a plošinových vozících a dalším přepravním zařízení.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Varianty
Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda 160 mm
Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda 160 mm
Zeta reverse
468SITP160P63 soft cv

Zeta reverse je otočné kolečko s pružinovou směrovou brzdou určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typ upevnění, která zajišťuje spolehlivé připojení k přepravnímu zařízení. Skříň je vyrobena z velmi těžkého ocelového plechu a obsahuje dva kuličkové závody, které jsou buď vyztuženého nebo nerezového provedení, což zaručuje dlouhodobou odolnost a stabilitu. Kolo má průměr 160 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a přesný chod. Běhoun kola je vyroben z odlitého polyuretanu na hliníkovém těle, což poskytuje optimální kombinaci tuhosti a odolnosti proti opotřebení. Celková výška produktu je 200 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 1100 kg. Dynamická nosnost je 550 kg při rychlosti 4 km/h nebo 440 kg při rychlosti 6 km/h. Zeta reverse je určeno pro aplikace v leteckém průmyslu a letišťním vybavení, automobilovém průmyslu OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení, kde jsou vyžadovány vysoké nároky na kvalitu a spolehlivost.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda a pružinovým Směrová brzda 160 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda a pružinovým Směrová brzda 160 mm
Zeta reverse
468BITP160P63 soft cv

Zeta reverse je otočné kolečko s totální brzdou a pružinným směrovací brzdou, určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje spolehlivé připevnění k přepravnímu zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z velmi těžkého ocelového plechu a obsahuje dva kuličkové závody, které jsou buď vyztuženého nebo nerezového provedení, což zajišťuje dlouhodobou odolnost a stabilitu otáčení. Kolo má průměr 160 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a přesný chod. Běhoun kola je vyroben z odlitého polyuretanu, který poskytuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Celková výška kolečka dosahuje 200 mm. Statická nosnost kolečka je 1100 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 440 kg při rychlosti 6 km/h a 550 kg při rychlosti 4 km/h. Zeta reverse je určeno pro aplikace v leteckém průmyslu a letišťním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení, kde je vyžadována vysoká spolehlivost a dlouhá životnost.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg