Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Linea
Číslo výrobku:
5947UAC125P30-11 9002/3000 High Temperature
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Linea je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné zdravotnické a kancelářské aplikace, včetně anesteziologických vozí...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Linea je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné zdravotnické a kancelářské aplikace, včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI a rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, nemocničních a lékových vozíků, zvedáků pacientů, polohovacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů, profesionálních čisticích vozíků a kancelářského nábytku. Upevnění je provedeno pomocí díry na šroub, která umožňuje pevnou montáž do rámu nebo podvozku zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu a otočné uložení tvoří přesné kuličkové ložisko, které zajišťuje plynulý a lehký pohyb v celém rozsahu otáčení. Kolo o průměru 125 mm má běhoun z polyuretanu, který zajišťuje tiché chování, dobrou přilnavost a ochranu podlahových krytin, a je uloženo na přesném kuličkovém ložisku z nerezové oceli pro dlouhou životnost a odolnost proti korozi. Celková výška kolečka činí 143 mm. Statická nosnost je 260 kg, zatímco dynamická nosnost je 130 kg při rychlosti 3 km/h.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Zajištění stability
Celková aretace pro současné zablokování kola a otočného krytu
Barevné sladění
Barvy lze přizpůsobit designu produktu
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
Lakovaný povrch
Zlato, chrom nebo lesklé barvy
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Ergonomické použití
Kola s optimalizovaným valivým odporem pro snížení zátěže uživatele
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Integrovaná ochrana kabelu
Integrovaný odtlačovač kabelů pro ochranu kabelů ležících na podlaze
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné