Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Integral je otočné kolečko s centrálním a totální brzdou určené pro zdravotnické aplikace, které je vybaveno přírubovým čepem se spínací vačkou pro profilové tyče. Omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěna výrobcem nemocničního lůžka. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu střední tloušťky a je vybavena přesným kuličkovým ložiskem pro zajištění plynulého otáčení. Kolo má průměr 200 mm a je konstruováno z polyamidu s elektrickou vodivostí jako nosné těleso, přičemž jeho běhoun je tvořen vstřiknutým polyuretanem s elektrickou vodivostí. Ložisko kola je provedeno jako přesné kuličkové ložisko se zapečetěním, které zajišťuje dlouhodobou spolehlivost a odolnost vůči nečistotám. Celková výška kolečka je 229 mm. Statická nosnost dosahuje 450 kg, zatímco dynamická nosnost je 150 kg při rychlosti 4 km/h a 150 kg při rychlosti 3 km/h. Kolečko je určeno pro použití v anesteziologických vozících, C-ramenech, CT skenerech, MRI přístrojích, rentgenech, pečovatelských postelích, dialyzačních vozících, nemocničních lůžkách, domovech důchodců, pečovatelských domech, nosítkách a ultrazvukových přístrojích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Artikelnummer
2046XSX200R26-28S45 D 9002 4xM8 W
EAN
4031582342086
S4 Materialnummer
990036807
Core attributes
Zertifikat
Testováno a monitorováno pomocí TÜV Süd
Gehäusetyp
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda
Gesamtbreite
70 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
150 kg
Tragfähigkeit bei 4 km/h
150 kg
Statische Tragfähigkeit
450 kg
Bauhöhe
229 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-25 °C
Gesamtgewicht
1,59 kg
Produktname
Integral
Norm
EN12531 – Kolečka pro nemocniční lůžka
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Anzahl der Montagebohrungen im Zapfen
4
Hinweis
Omyvatelná lůžka musí být v místě montáže Zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka.
Befestigungsart
Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče
Zapfen Durchmesser
28 mm
Zapfenlänge
96 mm
Gewindeposition im Zapfen
19 mm
Housing
Farbe
Šedá bílá (RAL9002)
Gabelform
Uzavřeno
Material
Ocelový plech, střední
Schwenklager
Přesné kuličkové ložisko
Dom Durchmesser
70 mm
Störkreis
320 mm
Ausladung
60 mm
Schwenkradius
160 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
59 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid, elektricky vodivý
Material der Lauffläche
Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý
Breite der Lauffläche
35 mm
Durchmesser
200 mm
Breite des Radkörpers
35 mm
Fadenschutz
Integrovaný chránič nitě
Laufflächenfarbe
břidlicově šedá (podobná RAL7015)
Lager
Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné
Radfarbe
břidlicově šedá (RAL7015)
Sada rukojetí
Befestigungsoptionen
Omyvatelná lůžka musí být v místě montáže Zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka.

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění Red Dot Design Award

Ocenění Red Dot Design Award

special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Adaptér
Adapter m. Gew. Stift

Adaptér je příslušenství určené pro použití s kolečky a představuje lehkou komponentu s hmotností 0,1 kg. Jedná se o funkční doplněk, který umožňuje kompatibilitu a rozšíření možností použití kolečkových systémů v různých aplikacích. Adaptér je navržen s ohledem na jednoduchou instalaci a spolehlivou funkčnost v průmyslových i komerčních prostředích. Díky své nízké hmotnosti je vhodný pro aplikace, kde je důležitá minimalizace dodatečné zátěže na systém. Toto příslušenství představuje praktické řešení pro inženýry a techniky, kteří potřebují rozšířit nebo přizpůsobit funkčnost stávajících kolečkových zařízení.

Příslušenství
Přepínací páka
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Přepínací páka je příslušenství určené pro použití s otočnými kolečky, které umožňuje snadné ovládání a přepínání funkcí. Tento komponenta vykazuje nízkou hmotnost 0,12 kg, což ji činí ideální pro aplikace, kde je důležitá minimalizace dodatečné zátěže. Přepínací páka je konstruována tak, aby poskytovala ergonomické ovládání a spolehlivý provoz v různých průmyslových a komerčních prostředích. Díky své kompaktní konstrukci a nízké hmotnosti je vhodná pro integraci do systémů s otočnými kolečky, kde zajišťuje efektivní a bezpečné přepínání mezi jednotlivými režimy nebo funkcemi.

Příslušenství
Přepínací páka
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Přepínací páka je příslušenství určené pro kola s otočným čepem, které slouží k jednoduchému a bezpečnému ovládání směru otáčení nebo fixace kola. Tento praktický doplněk je vyroben z odolného materiálu a vhodně dimenzován pro snadné manipulace. Páka váží pouhých 0,06 kg, což ji činí lehkou a snadno přenositelnou. Díky své kompaktní konstrukci se jednoduše instaluje na standardní kola a poskytuje operátorovi ergonomické ovládání. Přepínací páka je ideálním řešením pro aplikace vyžadující časté změny směru pohybu nebo zajištění kola v pevné poloze.

Příslušenství
Přepínací páka
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Přepínací páka je příslušenství určené pro použití s otočnými kolečky, které slouží k jednoduché a bezpečné manipulaci s pojezdovými systémy. Tento praktický doplněk umožňuje operátorům efektivně ovládat směr a funkce kolečka bez nutnosti přímého fyzického kontaktu. Přepínací páka je vyrobena z odolných materiálů zajišťujících dlouhodobou trvanlivost a spolehlivost v náročném průmyslovém prostředí. Celková hmotnost příslušenství činí 0,09 kg, což ji řadí mezi lehké a snadno manipulovatelné komponenty. Díky své kompaktní konstrukci se jednoduše instaluje na standardní otočná kolečka a nevyžaduje složité úpravy. Toto příslušenství je ideálním řešením pro aplikace vyžadující časté přepínání funkcí nebo změny směru pohybu.

Příslušenství
Pouzdro ložiska
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Pouzdro ložiska je příslušenství určené pro použití s otočnými kolečky, které slouží k ochraně a zajištění správné funkce ložiskových komponent. Tento doplněk je navržen s ohledem na technické požadavky a spolehlivost dlouhodobého provozu. Pouzdro má hmotnost 0,04 kg, což jej řadí mezi lehké a kompaktní součásti vhodné pro integraci do různých typů otočných koleček bez zvýšení jejich celkové hmotnosti. Materiál a konstrukce pouzdra jsou optimalizovány pro zajištění stability a ochrany vnitřních komponent před nečistotami a mechanickým poškozením během provozu.

Příslušenství
Pouzdro
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Pouzdro je příslušenství určené jako redukční pouzdro čtvercové pro kola a kladky. Jedná se o kvalitní doplněk navržený pro profesionální použití v průmyslových aplikacích. Součást je vybavena otvorem pro šroub o průměru 28 mm, který zajišťuje spolehlivé připevnění k základní konstrukci. Nízká hmotnost pouzdra činí pouhých 0,05 kg, což umožňuje snadnou manipulaci a instalaci bez zvýšení celkové hmotnosti systému. Toto redukční pouzdro čtvercové je ideálním řešením pro adaptaci různých typů připojovacích prvků a zajišťuje dlouhodobou stabilitu a funkčnost v náročných provozních podmínkách.

Příslušenství
Profilová tyč
Profilstahl 6kt-11x1000

Profilová tyč je příslušenství určené pro kola a vozíky, které slouží jako nosný prvek konstrukčního systému. Jedná se o standardizovanou součást, která umožňuje snadné sestavování a rozšiřování modulárních zařízení. Profilová tyč je vyrobena z odolného materiálu a nabízí vysokou tuhost při nízké hmotnosti. Díky své univerzální konstrukci se hodí pro různé průmyslové aplikace, kde je vyžadována flexibilita a spolehlivost. Součást je kompatibilní se standardními připojovacími prvky a umožňuje rychlou montáž bez speciálního nářadí.

Příslušenství
Pouzdro
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Pouzdro je příslušenství určené jako redukční pouzdro čtvercové pro kola a kladky. Jedná se o kvalitní komponentu navrhnutou pro zajištění kompatibility a správného fungování v systémech s otočnými prvky. Pouzdro je konstruováno pro použití s čepem o průměru 28 mm, což zajišťuje spolehlivé připojení a stabilní montáž. Díky své nízké hmotnosti 0,04 kg je toto příslušenství ideální volbou pro aplikace, kde je důležitá minimalizace dodatečné zátěže. Redukční design umožňuje snadnou integraci do stávajících systémů a zajišťuje dlouhodobou odolnost a funkčnost.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 200 mm
Integral
2044XSX200R26-28S45 D 9002 4xM8 W

Otočné kolečko Integral je otočné kolečko s centrální, celkovou nebo směrovou brzdou určené pro zdravotnické aplikace. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem se spínací vačkou pro profilové tyče, přičemž omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěna výrobcem nemocničního lůžka. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu střední tloušťky a obsahuje přesné kuličkové ložisko zajišťující hladký a spolehlivý chod. Kolo má průměr 200 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem zapečetěným proti nečistotám. Běhoun kola je vyroben z polyuretanu vstřiknutého s elektrickou vodivostí, zatímco tělo kola je z elektricky vodivého polyamidu. Celková výška kolečka dosahuje 229 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 450 kg. Dynamická nosnost je 150 kg při rychlosti 4 km/h nebo 150 kg při rychlosti 3 km/h. Integral je určen pro použití v anesteziologických vozících, C-ramenech, CT skenerech, MRI a rentgenech, pečovatelských postelích, dialyzačních vozících, nemocničních lůžkách, domovech důchodců a pečovatelských domech, nosítkách a ultrazvukových přístrojích.

200 mm
229 mm
150 kg
200 mm
229 mm
150 kg