Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Agila care je otočné kolečko s centrální, totální brzdou, které je určeno pro náročné provozní podmínky v pečovatelských lůžkových zařízeních. Upevnění kolečka je provedeno přírubovým čepem s spínací vačkou pro profilové tyče v krátké verzi, který umožňuje jednoduchou a bezpečnou montáž do rámu lůžka nebo podvozku zdravotnického zařízení. Pouzdro kolečka je vyrobeno z ocelového plechu středního tloušťky a je opatřeno dvouřadou kuličkovou dráhou, jež zajišťuje plynulé a lehké otáčení kolečka i při zatížení. Kolo o průměru 150 mm má termoplastickou pryž jako běhounový materiál, který zajišťuje tichý chod a dobrou přilnavost k podlaze, a tělo kola je vyrobeno z polypropylenu, čímž je dosaženo nízké hmotnosti a odolnosti vůči chemickým čisticím prostředkům. Celková výška kolečka činí 188 mm, což umožňuje jeho použití v zařízeních s definovanou světlou výškou podvozku. Statická nosnost kolečka je 200 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h činí 100 kg. Výrobek je určen pro pečovatelské postele, nemocnice a domovy důchodců a pečovatelské domy.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
2476PJO150R36-32S30 4xM6
EAN
4031582301786
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
188 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
1,02 kg
Název produktu
Agila care
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče, krátká Verze
Průměr čepu
32 mm
Délka čepu
51 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Průměr otáčení
240 mm
Vyosení
45 mm
Poloměr otáčení
120 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
150 mm
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
Sterilní čištění
Kola pro parní sterilizaci v autoklávech používaných ve sterilních prostorách
Uživatelsky přívětivý centrální zámek
Současná aretace více než jednoho kolečka pomocí centrální páky
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
Adaptér
Adapter m. Gew. Stift

Adaptér je příslušenství určené pro použití s kolečky a představuje lehký komponent s hmotností 0,1 kg. Jedná se o funkční doplněk navržený pro optimalizaci a rozšíření možností kastorů v různých aplikacích. Tento adaptér umožňuje snadné připojení a integraci s existujícími systémy, přičemž jeho nízká hmotnost zajišťuje minimální přídavné zatížení. Díky své kompaktní konstrukci a nízké váze je vhodný pro použití v aplikacích, kde je důležitá mobilita a efektivita. Adaptér je určen pro profesionální i průmyslové použití, kde se vyžaduje spolehlivost a jednoduchost instalace.

Příslušenství
Přepínací páka
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Přepínací páka je příslušenství určené pro kola s otočným čepem, které usnadňuje rychlou změnu směru nebo fixaci otočného mechanismu. Tento praktický doplněk váží 0,12 kg a je konstruován tak, aby se snadno integrovával do stávajících systémů otočných kol. Páka poskytuje ergonomické ovládání a umožňuje operátorům bezpečně a efektivně manipulovat s polohou kola bez nutnosti dodatečných nástrojů. Díky své nízké hmotnosti a robustní konstrukci je toto příslušenství ideálním řešením pro průmyslové aplikace, kde je vyžadována spolehlivost a jednoduchost obsluhy.

Příslušenství
Přepínací páka
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Přepínací páka je příslušenství určené pro použití s otočnými kolečky, které slouží k jednoduché a bezpečné manipulaci s pojezdovými systémy. Toto příslušenství je vyrobeno s důrazem na odolnost a dlouhodobou funkčnost v průmyslových prostředích. Hmotnost součásti činí 0,06 kg, což zajišťuje lehkou manipulaci bez negativního vlivu na celkový systém. Přepínací páka je konstruována tak, aby umožňovala snadné ovládání a přesné nastavení polohy kolečka. Díky své kompaktní velikosti a nízké hmotnosti je toto příslušenství ideální volbou pro aplikace vyžadující časté přestavování nebo regulaci pojezdových mechanismů.

Příslušenství
Přepínací páka
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Přepínací páka je příslušenství určené pro použití s otočnými kolečky, které slouží k jednoduché a bezpečné změně funkčního režimu nebo polohy kolečka. Tento praktický doplněk je vyroben s důrazem na odolnost a dlouhodobou funkčnost v průmyslových i komerčních aplikacích. Přepínací páka váží 0,09 kg, což ji činí lehkou a snadno manipulovatelnou při instalaci i běžném provozu. Její kompaktní design umožňuje snadnou integraci do stávajících systémů s kolečky bez nutnosti rozsáhlých úprav. Díky své jednoduché konstrukci a nízké hmotnosti je toto příslušenství ideálním řešením pro aplikace vyžadující časté přepínání nebo nastavování polohy kolečka.

Příslušenství
Pouzdro ložiska
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Pouzdro ložiska je příslušenství určené pro použití s otočnými kolečky, které slouží k ochraně a stabilizaci ložiskové jednotky. Tento komponenta zajišťuje dlouhodobou funkčnost a spolehlivost otočného kola v různých provozních podmínkách. Pouzdro je vyrobeno z odolných materiálů, které odolávají opotřebení a zajišťují hladký chod mechanismu. Hmotnost příslušenství činí 0,04 kg, což jej řadí mezi lehké komponenty vhodné pro integraci do různých typů konstrukčních řešení. Instalace pouzdra ložiska je jednoduchá a nevyžaduje speciální nástroje, přičemž kompatibilita s běžnými typy otočných koleček je zaručena. Toto příslušenství přispívá k prodloužení životnosti celého systému a snížení údržby.

Příslušenství
Profilová tyč
Profilstahl 6kt-11x1000

Profilová tyč je příslušenství určené pro kola s otočným čepem, které slouží jako nosný prvek systému. Jedná se o kvalitní komponentu navrhnutou pro profesionální aplikace, kde je vyžadována vysoká stabilita a spolehlivost. Profilová tyč je vyrobena z odolného materiálu, který zajišťuje dlouhou životnost a odolnost proti korozi. Toto příslušenství je kompatibilní se standardními rozměry otočných čepů a umožňuje snadnou montáž do existujících konstrukčních systémů. Profilová tyč nachází uplatnění v průmyslových zařízeních, manipulačních vozících a dalších aplikacích, kde je potřeba zajistit pevné spojení a přenos zatížení. Díky své konstrukci poskytuje optimální poměr mezi tuhostí a hmotností, což ji činí ideální volbou pro náročné provozní podmínky.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 150 mm
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 150 mm
Agila care
2474PJO150R36-32S30 4xM6

Agila care je otočné kolečko typu Otočné kolečko s centrálním, celkovým nebo směrovou brzdou, určené pro náročné provozní podmínky v zdravotnictví a péči. Upevnění je provedeno pomocí přírubového čepu s spínací vačkou pro profilové tyče v krátké verzi, která zajišťuje stabilní a bezpečné připojení ke konstrukci lůžka nebo vozíku. Tělo kolečka je vyrobeno z polypropylenu a jeho otočná část je tvořena ocelovým plechem středních tlouštěk, který poskytuje dostatečnou tuhost a odolnost vůči mechanickému namáhání. Otočné uložení je realizováno dvouřadou kuličkovou dráhou, jež zajišťuje plynulé a lehké otáčení kolečka i při zatížení a omezuje vznik vůle v ložisku. Kolo o průměru 150 mm je opatřeno termoplastickým pryžovým běhounem, který zaručuje tichý chod, dobrou přilnavost a šetrnost k podlahovým krytinám. Celková výška kolečka činí 188 mm, což umožňuje jeho použití v zařízeních s definovanou světlou výškou podvozku. Statická nosnost kolečka je 200 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 100 kg. Produkt je určen zejména pro pečovatelské postele, nemocnice a domovy pro seniory a pečovatelské domy.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg