Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 150 mm
Design krytu
EAN:
4031582357974
Číslo výrobku:
2076XSP150R36-32S30
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Oceněný design
Cover design je otočné kolečko s centrální, totální brzda vybavené přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové tyče, krátká v...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Cover design je otočné kolečko s centrální, totální brzda vybavené přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové tyče, krátká verze. Pouzdro je vyrobeno z ocelový plech, střední a využívá dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má průměr 150 mm s tělem z polyamid, elektricky vodivý a běhoun z polyuretan, vstříknuty, elektricky vodivý, přičemž je osazeno přesné kuličkové ložisko. Celková výška konstrukce činí 188 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Toto kolečko je určeno pro aplikace vyžadující elektrickou vodivost a spolehlivé brzdění s možností úplného zajištění pohybu.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Ocenění Red Dot Design Award
Ocenění Red Dot Design Award
Speciální funkce