Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 125 mm
Agila care
EAN:
4031582342338
Číslo výrobku:
2476YGO125R26-28S45 4xM8
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Sterilní čištění
Agila care je otočné kolečko s centrální, totální brzdou, určené pro zdravotnické a pečovatelské aplikace, zejména pečovatelské ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Agila care je otočné kolečko s centrální, totální brzdou, určené pro zdravotnické a pečovatelské aplikace, zejména pečovatelské postele, nemocnice a domovy pro seniory a pečovatelské domy. Upevnění kolečka je provedeno přírubovým čepem s spínací vačkou pro profilované tyče, což umožňuje jeho snadnou montáž a spolehlivé uchycení na rám zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky a otočné uložení tvoří dvouřadá kuličková dráha, která zajišťuje plynulé a lehké otáčení kolem svislé osy. Kolo o průměru 125 mm je opatřeno termoplastickou pryží s elektrickou vodivostí, která odvádí statickou elektřinu, a nosný díl kola je z elektricky vodivého polypropylenu. Ložisko kola je kluzné, což zajišťuje tichý chod a nízký valivý odpor. Celková výška kolečka činí 163 mm, což umožňuje jeho použití v zařízeních s omezeným prostorem pod rámem. Statická nosnost kolečka je 200 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h činí 100 kg, přičemž je nutné dodržovat tyto limity pro bezpečný provoz.
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
Sterilní čištění
Kola pro parní sterilizaci v autoklávech používaných ve sterilních prostorách
Uživatelsky přívětivý centrální zámek
Současná aretace více než jednoho kolečka pomocí centrální páky