Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Agila care je otočné kolečko s centrální, totální brzda určené pro náročné aplikace v pečovatelských postelích, nemocnicích, domovech důchodců a pečovatelských domech. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové tyče v krátké verzi, který zajišťuje spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolo má průměr 100 mm a skládá se z polypropylenového elektricky vodivého těla s běhounem z termoplastické pryže, která je také elektricky vodivá, a je osazeno kvalitním ložiskem. Celková výška kolečka činí 138 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz i při vysokém zatížení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Artikelnummer
2476YGO100R36-32S30 4xM6
EAN
4031582342260
Core attributes
Gehäusetyp
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda
Tragfähigkeit bei 3 km/h
80 kg
Statische Tragfähigkeit
160 kg
Bauhöhe
138 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,84 kg
Produktname
Agila care
Norm
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče, krátká Verze
Zapfen Durchmesser
32 mm
Zapfenlänge
51 mm
Housing
Farbe
Pasivováno modrou
Gabelform
Široký
Material
Ocelový plech, střední
Schwenklager
Dva míčové závody
Störkreis
176 mm
Ausladung
38 mm
Schwenkradius
88 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Obuv A
Material des Radkörpers
Polyprpylen elektricky vodivý
Material der Lauffläche
Termoplastická pryž, elektricky vodivá
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
Bez pouzdra
Lager
Ložisko
special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Adaptér
Adapter m. Gew. Stift

Adaptér je příslušenství určené pro použití s kolečky a představuje lehkou komponentu s hmotností 0,1 kg. Jedná se o funkční doplněk, který umožňuje kompatibilitu a rozšíření možností použití kolečkových systémů v různých aplikacích. Adaptér je navržen s ohledem na jednoduchou instalaci a spolehlivou funkčnost v průmyslových i komerčních prostředích. Díky své nízké hmotnosti je vhodný pro aplikace, kde je důležitá minimalizace dodatečné zátěže na systém. Toto příslušenství představuje praktické řešení pro inženýry a techniky, kteří potřebují rozšířit nebo přizpůsobit funkčnost stávajících kolečkových zařízení.

Příslušenství
Přepínací páka
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Přepínací páka je příslušenství určené pro použití s otočnými kolečky, které umožňuje snadné ovládání a přepínání funkcí. Tento komponenta vykazuje nízkou hmotnost 0,12 kg, což ji činí ideální pro aplikace, kde je důležitá minimalizace dodatečné zátěže. Přepínací páka je konstruována tak, aby poskytovala ergonomické ovládání a spolehlivý provoz v různých průmyslových a komerčních prostředích. Díky své kompaktní konstrukci a nízké hmotnosti je vhodná pro integraci do systémů s otočnými kolečky, kde zajišťuje efektivní a bezpečné přepínání mezi jednotlivými režimy nebo funkcemi.

Příslušenství
Přepínací páka
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Přepínací páka je příslušenství určené pro kola s otočným čepem, které slouží k jednoduchému a bezpečnému ovládání směru otáčení nebo fixace kola. Tento praktický doplněk je vyroben z odolného materiálu a vhodně dimenzován pro snadné manipulace. Páka váží pouhých 0,06 kg, což ji činí lehkou a snadno přenositelnou. Díky své kompaktní konstrukci se jednoduše instaluje na standardní kola a poskytuje operátorovi ergonomické ovládání. Přepínací páka je ideálním řešením pro aplikace vyžadující časté změny směru pohybu nebo zajištění kola v pevné poloze.

Příslušenství
Přepínací páka
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Přepínací páka je příslušenství určené pro použití s otočnými kolečky, které slouží k jednoduché a bezpečné manipulaci s pojezdovými systémy. Tento praktický doplněk umožňuje operátorům efektivně ovládat směr a funkce kolečka bez nutnosti přímého fyzického kontaktu. Přepínací páka je vyrobena z odolných materiálů zajišťujících dlouhodobou trvanlivost a spolehlivost v náročném průmyslovém prostředí. Celková hmotnost příslušenství činí 0,09 kg, což ji řadí mezi lehké a snadno manipulovatelné komponenty. Díky své kompaktní konstrukci se jednoduše instaluje na standardní otočná kolečka a nevyžaduje složité úpravy. Toto příslušenství je ideálním řešením pro aplikace vyžadující časté přepínání funkcí nebo změny směru pohybu.

Příslušenství
Pouzdro ložiska
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Pouzdro ložiska je příslušenství určené pro použití s otočnými kolečky, které slouží k ochraně a zajištění správné funkce ložiskových komponent. Tento doplněk je navržen s ohledem na technické požadavky a spolehlivost dlouhodobého provozu. Pouzdro má hmotnost 0,04 kg, což jej řadí mezi lehké a kompaktní součásti vhodné pro integraci do různých typů otočných koleček bez zvýšení jejich celkové hmotnosti. Materiál a konstrukce pouzdra jsou optimalizovány pro zajištění stability a ochrany vnitřních komponent před nečistotami a mechanickým poškozením během provozu.

Příslušenství
Profilová tyč
Profilstahl 6kt-11x1000

Profilová tyč je příslušenství určené pro kola a vozíky, které slouží jako nosný prvek konstrukčního systému. Jedná se o standardizovanou součást, která umožňuje snadné sestavování a rozšiřování modulárních zařízení. Profilová tyč je vyrobena z odolného materiálu a nabízí vysokou tuhost při nízké hmotnosti. Díky své univerzální konstrukci se hodí pro různé průmyslové aplikace, kde je vyžadována flexibilita a spolehlivost. Součást je kompatibilní se standardními připojovacími prvky a umožňuje rychlou montáž bez speciálního nářadí.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 100 mm
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 100 mm
Agila care
2474YGO100R36-32S30 4xM6

Agila care je otočné kolečko s centrální, celkovou nebo směrová brzda, vybavené přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové tyče v krátké verzi. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné ložisko. Kolečko má průměr 100 mm, tělo z polypropylenu elektricky vodivého a běhoun z termoplastické pryže, která je rovněž elektricky vodivá, s integrovaným ložiskem. Celková výška konstrukce dosahuje 138 mm. Dynamická nosnost činí 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 160 kg. Produkt je určen pro aplikace v pečovatelských postelích, nemocnicích, domovech důchodců a pečovatelských domech.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg