Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 100 mm
Agila care
EAN:
4031582342185
Číslo výrobku:
2476YGO100R26-28S45 4xM8
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Sterilní čištění
Agila care je otočné kolečko s centrální totální brzdou, určené pro zdravotnická a pečovatelská zařízení, jako jsou pečovatelské...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Agila care je otočné kolečko s centrální totální brzdou, určené pro zdravotnická a pečovatelská zařízení, jako jsou pečovatelské postele, nemocnice a domovy pro seniory a pečovatelské domy. Připevnění je provedeno pomocí přírubového čepu se spínací vačkou pro profilované tyče, který umožňuje rychlou a bezpečnou montáž do rámu lůžka nebo jiného zařízení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky a jeho součástí je dvouřadá kuličková dráha, která zajišťuje plynulé otáčení kolečka a stabilní vedení při změně směru pohybu. Kolečko má průměr 100 mm a běhoun je vyroben z termoplastické pryže s elektrickou vodivostí, která odvádí statickou elektřinu, zatímco tělo kolečka je z elektricky vodivého polypropylenu. Ložisko kolečka je provedeno jako kluzné pouzdro, které zajišťuje dlouhou životnost a tichý chod. Celková výška kolečka od montážní plochy po spodní hranu běhounu činí 138 mm. Statická nosnost je 160 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 80 kg.
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
Sterilní čištění
Kola pro parní sterilizaci v autoklávech používaných ve sterilních prostorách
Uživatelsky přívětivý centrální zámek
Současná aretace více než jednoho kolečka pomocí centrální páky