Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 100 mm
Agila care
EAN:
4031582301731
Číslo výrobku:
2476PJO100R26-28S45
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Sterilní čištění
Agila care je otočné kolečko s centrální totální brzdou určené pro náročné provozní podmínky ve zdravotnictví a sociálních služb...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Agila care je otočné kolečko s centrální totální brzdou určené pro náročné provozní podmínky ve zdravotnictví a sociálních službách. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky a otočné uložení zajišťuje dvouřadá kuličková dráha, která umožňuje plynulé natáčení kolečka. Upevnění je provedeno přírubovým čepem se spínací vačkou pro profilové tyče, který umožňuje snadnou montáž do rámu lůžka nebo vozíku. Kolo o průměru 100 mm je opatřeno ložiskem a běhounem z termoplastické pryže, zatímco tělo kola je vyrobeno z polypropylenu. Celková výška kolečka činí 138 mm. Statická nosnost je 160 kg, dynamická nosnost pak 80 kg při rychlosti 3 km/h. Produkt je určen pro pečovatelské postele, nemocnice a domovy důchodců a pečovatelské domy.
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
Sterilní čištění
Kola pro parní sterilizaci v autoklávech používaných ve sterilních prostorách
Uživatelsky přívětivý centrální zámek
Současná aretace více než jednoho kolečka pomocí centrální páky
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem