Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 150 mm
Agila care
Číslo objednávky:
990061545
EAN:
4031582358179
Číslo výrobku:
2474XSP150R36-32S30 D 4xM6
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Sterilní čištění
Agila care je otočné kolečko typu otočné kolečko s centrálním, celkovým nebo směrovou brzdou, určené pro náročné provozy v oblas...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Agila care je otočné kolečko typu otočné kolečko s centrálním, celkovým nebo směrovou brzdou, určené pro náročné provozy v oblasti zdravotní péče. Připojovací díl je přírubový čep s spojovací vačkou pro profilové tyče a je provedený v krátké verzi, což umožňuje jednoduchou montáž do konstrukcí lůžek a podpůrných zařízení. Tělo kolečka je vyrobeno z ocelového plechu středních parametrů a je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem s dvouřadou kuličkovou dráhou, která zajišťuje plynulé otáčení a stabilní vedení při zatížení. Kolo o průměru 150 mm je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem a běhounem z polyuretanu, vstřiknutého a elektricky vodivého, který přispívá k tichému chodu a odvodu statické elektřiny. Tělo kola je z polyamidu, rovněž elektricky vodivého, což zvyšuje bezpečnost v prostředí citlivém na elektrostatický náboj. Celková výška kolečka činí 188 mm, což umožňuje jeho použití v konstrukcích s omezeným prostorem pod rámem. Statická nosnost je 200 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h. Výrobek je určen zejména pro pečovatelské postele, nemocnice a domovy důchodců a pečovatelské domy.
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
Sterilní čištění
Kola pro parní sterilizaci v autoklávech používaných ve sterilních prostorách
Uživatelsky přívětivý centrální zámek
Současná aretace více než jednoho kolečka pomocí centrální páky