Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko s centrální, celkovou nebo Směrová brzda Agila care je vybaveno přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové tyče pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, střední kvality a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 150 mm při celkové výšce 188 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Produkt je určen pro aplikace v pečovatelských postelích, nemocnicích a domovech důchodců a pečovatelských domech, kde poskytuje spolehlivou mobilitu a brzdění podle potřeby.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
2474PJO150R26-28S45 4xM8
EAN
4031582301601
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
188 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
1,02 kg
Název produktu
Agila care
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče
Průměr čepu
28 mm
Délka čepu
96 mm
Housing
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Průměr otáčení
240 mm
Vyosení
45 mm
Poloměr otáčení
120 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
87 Obuv A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
150 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Ložisko
special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Adaptér
Adapter m. Gew. Stift

Příslušenství pro kolečko představuje specializovaný doplněk určený pro rozšíření funkcionality a zlepšení provozních vlastností kolečkových systémů. Tento technický komponent o hmotnosti 0,1 kg je navržen pro snadnou instalaci a integraci s existujícími koleček mechanismy, čímž poskytuje inženýrům flexibilní řešení pro optimalizaci mobility a manévrovatelnosti různých průmyslových aplikací a zařízení.

Příslušenství
Přepínací páka
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Toto příslušenství pro kolečka představuje kvalitní doplněk určený pro optimalizaci funkčnosti pojezdových systémů. Komponenta o hmotnosti 0,12 kg je navržena tak, aby poskytovala spolehlivé řešení pro různé aplikace vyžadující precizní pohyb a stabilitu. Díky své kompaktní konstrukci a nízké hmotnosti zajišťuje efektivní provoz bez zbytečného zatížení celého systému, což činí z tohoto příslušenství ideální volbu pro technické aplikace.

Příslušenství
Přepínací páka
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Toto příslušenství pro kolečka představuje specializovanou komponentu určenou pro rozšíření funkcionality a optimalizaci výkonu kolečkových systémů v průmyslových a komerčních aplikacích. Díky své kompaktní konstrukci s hmotností pouhých 0,06 kg zajišťuje minimální zatížení celkové sestavy při zachování vysoké funkční spolehlivosti a dlouhodobé životnosti v náročných provozních podmínkách.

Příslušenství
Přepínací páka
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Toto příslušenství pro kolečka představuje specializovanou komponentu určenou pro rozšíření funkcionality a aplikačních možností kolečkových systémů. Díky své nízké hmotnosti 0,09 kg zajišťuje minimální zatížení celkové konstrukce při zachování požadované mechanické odolnosti a spolehlivosti. Komponenta je navržena pro snadnou instalaci a kompatibilitu s různými typy koleček, což umožňuje flexibilní použití v průmyslových i komerčních aplikacích.

Příslušenství
Pouzdro ložiska
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Příslušenství pro kolečko představuje lehký a praktický doplněk s hmotností pouhých 0,04 kg, který rozšiřuje funkčnost a možnosti použití kolečkových systémů. Tento technický komponent je navržen pro snadnou instalaci a integraci s existujícími koleček, přičemž jeho nízká hmotnost zajišťuje minimální vliv na celkovou nosnost a manévrovatelnost zařízení, což z něj činí ideální řešení pro různé průmyslové a komerční aplikace.

Příslušenství
Pouzdro
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Bushing je příslušenství určené pro kolečka, které funguje jako redukční pouzdro čtvercové a umožňuje přizpůsobení různých rozměrů spojovacích elementů. Tento technický díl je navržen pro šroub s průměrem 28 mm a zajišťuje spolehlivé mechanické spojení mezi kolem a jeho uchycením. S hmotností pouhých 0,05 kg představuje lehké a kompaktní řešení, které nezvyšuje celkovou zátěž konstrukce a současně poskytuje potřebnou funkčnost pro správnou montáž a provoz kolečka.

Příslušenství
Profilová tyč
Profilstahl 6kt-11x1000

Příslušenství představuje specializovanou komponentu určenou pro kolečka a ložiska, která rozšiřuje jejich funkčnost a aplikační možnosti. Tento doplněk je navržen pro přesné mechanické spojení s hlavním kolečkem, čímž zajišťuje optimální provozní parametry a dlouhodobou spolehlivost celého systému. Příslušenství umožňuje adaptaci kolečka na specifické provozní podmínky a požadavky konkrétní aplikace.

Příslušenství
Pouzdro
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Bushing je příslušenství určené pro kolečka, které funguje jako redukční pouzdro čtvercové pro přesné připojení a montáž. Tento technický díl má hmotnost 0,04 kg a je vybaven šroubem s průměrem 28 mm, což zajišťuje spolehlivé uchycení a optimální funkčnost v různých aplikacích. Pouzdro umožňuje efektivní redukci rozměrů a poskytuje stabilní spojení mezi komponenty kolečkového systému.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 150 mm
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 150 mm
Agila care
2476PJO150R26-28S45 4xM8

Otočné Kolečko s centrálním, Totální brzda Agila care je vybaveno přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové tyče, který zajišťuje spolehlivé připojení k zařízení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 150 mm, tělo z polyprpylenu a běhoun z termoplastické pryže s ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Celková výška konstrukce dosahuje 188 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Toto kolečko je speciálně navrženo pro použití v pečovatelských postelích, nemocnicích, domovech důchodců a pečovatelských domech, kde je vyžadována vysoká spolehlivost a snadná manipulace s brzdnou funkcí.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 150 mm
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 150 mm
Agila care
2476PJO150R26-28S45 4xM8

Otočné Kolečko s centrálním, Totální brzda Agila care je vybaveno přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové tyče, který zajišťuje spolehlivé připojení k zařízení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 150 mm, tělo z polyprpylenu a běhoun z termoplastické pryže s ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Celková výška konstrukce dosahuje 188 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Toto kolečko je speciálně navrženo pro použití v pečovatelských postelích, nemocnicích, domovech důchodců a pečovatelských domech, kde je vyžadována vysoká spolehlivost a snadná manipulace s brzdnou funkcí.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg