Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko s centrální, celkovou nebo Směrová brzda Integral twin je vybaveno přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové tyče, přičemž omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu středního typu s přesným kuličkovým ložiskem pro otočné uložení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounovou plochou z polyuretanu, vstříknuty, elektricky vodivý materiál a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, zapečetěné. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 150 mm. Dynamická nosnost dosahuje 125 kg při rychlosti 3 km/h a 125 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 375 kg. Kolečko je určeno pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, nemocniční lůžka, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, chirurgičtí roboti, operační stoly a ultrazvukové přístroje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
2944USX125R26-28S45 D 9002 4xM8 W
EAN
4031582341911
Číslo materiálu S4
990063533
Základní atributy
Certifikace
Testováno a monitorováno pomocí TÜV Süd
Typ
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda
Stavební výška
63 mm
Nosnost 3 km/h
125 kg
Nosnost 4 km/h
125 kg
Statická Nosnost
375 kg
Celková výška
150 mm
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-25 °C
Celková hmotnost
1,05 kg
Název produktu
Integral twin
Norma
EN12531 – Kolečka pro nemocniční lůžka
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Množství montážních otvorů
4
Informace
Omyvatelná lůžka musí být v místě montáže Zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka.
Typ uchycení
Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče
Průměr čepu
28 mm
Délka čepu
96 mm
Poloha závitu šroubu
19 mm
Uchycení
Barva vidlice
Šedá bílá (RAL9002)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Poloměr otáčení
61,5 mm
Průměr otáčení
206 mm
Vyosení
37,5 mm
Poloměr otáčení
103 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
91 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)
40 Shore D
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý
Šířka Běhoun
12 mm
Průměr
125 mm
Šířka středu kola
12 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné
Barva Kola
Šedá bílá (RAL9002)
sada rukojetí
Informace
Omyvatelná lůžka musí být v místě montáže Zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka.

Německá cena za Design

Německá cena za Design

Ocenění Red Dot Design Award

Ocenění Red Dot Design Award
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
Pevná vidlice
Vyrobeno z lisované oceli, pozinkované
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Zajištění stability
Celková aretace pro současné zablokování kola a otočného krytu
Uživatelsky přívětivý centrální zámek
Současná aretace více než jednoho kolečka pomocí centrální páky
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
Certifikovaná vodivost
Vodivá verze k ochraně uživatelů a elektrických zařízení před elektrostatickým výbojem
Ochranné těsnění
Kola s utěsněnými ložisky pro ochranu proti stříkající vodě a nečistotám
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Certifikovaná bezpečnost
Výkonnostní standard certifikovaný TÜV Süd
Pohodlná ovladatelnost
Snadné překonávání překážek díky velkým kolům a elastickým středům
Víceúrovňová spínací funkce
Až tři polohy aretace: směrová, celková nebo volný pohyb
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Ochrana podlahy rozložením zátěže
Dvě kola rozdělují zátěž a minimalizují otlaky na podlaze
Integrovaná ochrana kabelu
Integrovaný odtlačovač kabelů pro ochranu kabelů ležících na podlaze
Mimořádně pevná konstrukce
Mimořádně pevná konstrukce
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Adaptér
Adapter m. Gew. Stift

Adaptér je příslušenství určené pro použití s kolečky a představuje lehký komponent s hmotností 0,1 kg. Jedná se o funkční doplněk navržený pro optimalizaci a rozšíření možností kastorů v různých aplikacích. Tento adaptér umožňuje snadné připojení a integraci s existujícími systémy, přičemž jeho nízká hmotnost zajišťuje minimální přídavné zatížení. Díky své kompaktní konstrukci a nízké váze je vhodný pro použití v aplikacích, kde je důležitá mobilita a efektivita. Adaptér je určen pro profesionální i průmyslové použití, kde se vyžaduje spolehlivost a jednoduchost instalace.

Příslušenství
Přepínací páka
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Přepínací páka je příslušenství určené pro kola s otočným čepem, které usnadňuje rychlou změnu směru nebo fixaci otočného mechanismu. Tento praktický doplněk váží 0,12 kg a je konstruován tak, aby se snadno integrovával do stávajících systémů otočných kol. Páka poskytuje ergonomické ovládání a umožňuje operátorům bezpečně a efektivně manipulovat s polohou kola bez nutnosti dodatečných nástrojů. Díky své nízké hmotnosti a robustní konstrukci je toto příslušenství ideálním řešením pro průmyslové aplikace, kde je vyžadována spolehlivost a jednoduchost obsluhy.

Příslušenství
Přepínací páka
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Přepínací páka je příslušenství určené pro použití s otočnými kolečky, které slouží k jednoduché a bezpečné manipulaci s pojezdovými systémy. Toto příslušenství je vyrobeno s důrazem na odolnost a dlouhodobou funkčnost v průmyslových prostředích. Hmotnost součásti činí 0,06 kg, což zajišťuje lehkou manipulaci bez negativního vlivu na celkový systém. Přepínací páka je konstruována tak, aby umožňovala snadné ovládání a přesné nastavení polohy kolečka. Díky své kompaktní velikosti a nízké hmotnosti je toto příslušenství ideální volbou pro aplikace vyžadující časté přestavování nebo regulaci pojezdových mechanismů.

Příslušenství
Přepínací páka
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Přepínací páka je příslušenství určené pro použití s otočnými kolečky, které slouží k jednoduché a bezpečné změně funkčního režimu nebo polohy kolečka. Tento praktický doplněk je vyroben s důrazem na odolnost a dlouhodobou funkčnost v průmyslových i komerčních aplikacích. Přepínací páka váží 0,09 kg, což ji činí lehkou a snadno manipulovatelnou při instalaci i běžném provozu. Její kompaktní design umožňuje snadnou integraci do stávajících systémů s kolečky bez nutnosti rozsáhlých úprav. Díky své jednoduché konstrukci a nízké hmotnosti je toto příslušenství ideálním řešením pro aplikace vyžadující časté přepínání nebo nastavování polohy kolečka.

Příslušenství
Pouzdro ložiska
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Pouzdro ložiska je příslušenství určené pro použití s otočnými kolečky, které slouží k ochraně a stabilizaci ložiskové jednotky. Tento komponenta zajišťuje dlouhodobou funkčnost a spolehlivost otočného kola v různých provozních podmínkách. Pouzdro je vyrobeno z odolných materiálů, které odolávají opotřebení a zajišťují hladký chod mechanismu. Hmotnost příslušenství činí 0,04 kg, což jej řadí mezi lehké komponenty vhodné pro integraci do různých typů konstrukčních řešení. Instalace pouzdra ložiska je jednoduchá a nevyžaduje speciální nástroje, přičemž kompatibilita s běžnými typy otočných koleček je zaručena. Toto příslušenství přispívá k prodloužení životnosti celého systému a snížení údržby.

Příslušenství
Pouzdro
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Pouzdro je příslušenství určené jako redukční pouzdro čtvercové s hmotností 0,05 kg. Jedná se o kvalitní doplněk pro kola a vozíky, který slouží k adaptaci a zajištění správného připojení. Součástí tohoto pouzdra je šroub o průměru 28 mm, který zajišťuje pevné a spolehlivé upevnění. Redukční pouzdro čtvercové je navrženo pro profesionální použití a poskytuje optimální kompatibilitu s různými typy konstrukčních řešení. Díky své nízké hmotnosti a robustní konstrukci je vhodné pro dlouhodobou provozní zátěž.

Příslušenství
Profilová tyč
Profilstahl 6kt-11x1000

Profilová tyč je příslušenství určené pro kola s otočným čepem, které slouží jako nosný prvek systému. Jedná se o kvalitní komponentu navrhnutou pro profesionální aplikace, kde je vyžadována vysoká stabilita a spolehlivost. Profilová tyč je vyrobena z odolného materiálu, který zajišťuje dlouhou životnost a odolnost proti korozi. Toto příslušenství je kompatibilní se standardními rozměry otočných čepů a umožňuje snadnou montáž do existujících konstrukčních systémů. Profilová tyč nachází uplatnění v průmyslových zařízeních, manipulačních vozících a dalších aplikacích, kde je potřeba zajistit pevné spojení a přenos zatížení. Díky své konstrukci poskytuje optimální poměr mezi tuhostí a hmotností, což ji činí ideální volbou pro náročné provozní podmínky.

Příslušenství
Pouzdro
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Pouzdro je příslušenství určené jako redukční pouzdro čtvercové pro kola a kladky. Jedná se o kvalitní doplněk navržený pro zajištění kompatibility a správného fungování kolového systému. Komponenta je vybavena otvorem pro šroub o průměru 28 mm, který umožňuje bezpečné a stabilní připevnění k základní konstrukci. Pouzdro vykazuje nízkou hmotnost 0,04 kg, což přispívá k minimalizaci celkové hmotnosti sestavy a zlepšuje její manipulaci. Toto příslušenství je ideální volbou pro aplikace vyžadující přesné rozměry a spolehlivou funkčnost v průmyslových a komerčních prostředích.