Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 125 mm
Agila care
EAN:
4031582342093
Číslo výrobku:
2474YGO125R36-32S30 4xM6
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Sterilní čištění
Agila care je otočné kolečko s centrální, celkovou nebo směrovou brzdou, určené pro pečovatelské postele, nemocnice a domovy důc...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Agila care je otočné kolečko s centrální, celkovou nebo směrovou brzdou, určené pro pečovatelské postele, nemocnice a domovy důchodců a pečovatelské domy. Upevnění zajišťuje přírubový čep se spínací vačkou pro profilové tyče, v krátkém provedení. Pouzdro je vyrobeno ze středního ocelového plechu a otáčivý pohyb zajišťuje dvouřadá kuličková dráha. Kolo o průměru 125 mm je opatřeno ložiskem a běhounem z elektricky vodivé termoplastické pryže, zatímco tělo kola je z elektricky vodivého polypropylenu. Elektrická vodivost běhounu i těla kola umožňuje odvod statického náboje, což je v prostředí zdravotnických zařízení důležité. Celková výška kolečka činí 163 mm. Statická nosnost je 200 kg, dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h.
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
Sterilní čištění
Kola pro parní sterilizaci v autoklávech používaných ve sterilních prostorách
Uživatelsky přívětivý centrální zámek
Současná aretace více než jednoho kolečka pomocí centrální páky