Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 125 mm
Agila care
Číslo objednávky:
990061263
Číslo výrobku:
2474XSP125R36-32S30 D 4xM6
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Sterilní čištění
Agila care je otočné kolečko s centrální, celkovou nebo směrovou brzdou určené pro profesionální použití v péčovatelských zaříze...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Agila care je otočné kolečko s centrální, celkovou nebo směrovou brzdou určené pro profesionální použití v péčovatelských zařízeních. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem se spínací vačkou pro profilové tyče v krátké verzi, což umožňuje snadnou instalaci a spolehlivé upevnění. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu střední tloušťky a obsahuje dva míčové závody pro zajištění hladkého a dlouhodobě spolehlivého otáčení. Kolo má průměr 125 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje minimální tření a dlouhou životnost. Běhoun kola je vyroben z polyuretanu vstřikovaného s elektricky vodivými vlastnostmi, což zabraňuje hromadění statické elektřiny. Tělo kola je konstruováno z elektricky vodivého polyamidu, který poskytuje odolnost a bezpečnost v citlivých prostředích. Celková výška kolečka dosahuje 163 mm. Kolečko je schváleno pro statickou zátěž do 200 kg a dynamickou zátěž do 100 kg při rychlosti 3 km/h. Agila care je ideální volbou pro péčovatelské postele, nemocnice a domovy důchodců, kde je vyžadována vysoká bezpečnost a spolehlivost.
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
Pevná vidlice
Vyrobeno z lisované oceli, pozinkované
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Zajištění stability
Celková aretace pro současné zablokování kola a otočného krytu
Sterilní čištění
Kola pro parní sterilizaci v autoklávech používaných ve sterilních prostorách
Uživatelsky přívětivý centrální zámek
Současná aretace více než jednoho kolečka pomocí centrální páky
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Ergonomické použití
Kola s optimalizovaným valivým odporem pro snížení zátěže uživatele
Certifikovaná vodivost
Vodivá verze k ochraně uživatelů a elektrických zařízení před elektrostatickým výbojem