Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 125 mm
Design krytu
EAN:
4031582358018
Číslo výrobku:
2074XSP125R36-32S30
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Oceněný design
Cover design je otočné kolečko s centrální, celkovou nebo směrová brzda, vybavené přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Cover design je otočné kolečko s centrální, celkovou nebo směrová brzda, vybavené přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové tyče v krátké verzi. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčové závody pro otočné ložisko, což zajišťuje spolehlivý chod. Kolečko má tělo z polyamidu s elektricky vodivými vlastnostmi a běhoun z elektricky vodivého vstříknutého polyuretanu, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální výkon. Průměr kola činí 125 mm a celková výška konstrukce dosahuje 163 mm. Dynamická nosnost je specifikována na 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 200 kg, což zajišťuje spolehlivé využití v průmyslových aplikacích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Ocenění Red Dot Design Award
Ocenění Red Dot Design Award
Speciální funkce