Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Agila care je otočné kolečko s centrálním, celkovým nebo směrovou brzdou, určené pro náročné provozní podmínky v zdravotnictví a péči. Upevnění je provedeno přírubovým čepem s spínací vačkou pro profilové tyče, a to v krátké verzi, která zajišťuje jednoduchou montáž a stabilní připojení k rámu. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky, který zajišťuje pevnost a odolnost konstrukce, a otočná část je uložena v dvouřadé kuličkové dráze, jež umožňuje plynulé a lehké otáčení. Kolo o průměru 100 mm je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem, které snižuje valivý odpor a zajišťuje tichý chod. Běhoun je tvořen polyuretanem vstřícným a elektricky vodivým, což zajišťuje dobrou adhezi, tichý provoz a odvod statického náboje, a těleso kola je vyrobeno z polyamidu, který je rovněž elektricky vodivý. Celková výška kolečka činí 138 mm. Statická nosnost je 200 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h. Kolečko je určeno pro použití na lůžkách pro péči, v nemocnicích a v domovech pro seniory a pečovatelských domech.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
2474XSP100R36-32S30 D 4xM6
Číslo materiálu S4
990061655
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda
Stavební výška
60 mm
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
138 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,88 kg
Název produktu
Agila care
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Množství montážních otvorů
4
Typ uchycení
Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče, krátká Verze
Průměr čepu
32 mm
Délka čepu
51 mm
Poloha závitu šroubu
7 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Průměr otáčení
176 mm
Vyosení
38 mm
Poloměr otáčení
88 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
91 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
40 Shore D
Materiál středu
Polyamid, elektricky vodivý
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
100 mm
Šířka středu kola
32 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Stříbrně šedá (RAL7001)
special-features-image
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Pevná vidlice
Vyrobeno z lisované oceli, pozinkované
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Zajištění stability
Celková aretace pro současné zablokování kola a otočného krytu
Sterilní čištění
Kola pro parní sterilizaci v autoklávech používaných ve sterilních prostorách
Uživatelsky přívětivý centrální zámek
Současná aretace více než jednoho kolečka pomocí centrální páky
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Ergonomické použití
Kola s optimalizovaným valivým odporem pro snížení zátěže uživatele
Certifikovaná vodivost
Vodivá verze k ochraně uživatelů a elektrických zařízení před elektrostatickým výbojem
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Adaptér
Adapter m. Gew. Stift

Adaptér je příslušenství určené pro použití s kolečky a představuje lehký komponent s hmotností 0,1 kg. Jedná se o funkční doplněk navržený pro optimalizaci a rozšíření možností kastorů v různých aplikacích. Tento adaptér umožňuje snadné připojení a integraci s existujícími systémy, přičemž jeho nízká hmotnost zajišťuje minimální přídavné zatížení. Díky své kompaktní konstrukci a nízké váze je vhodný pro použití v aplikacích, kde je důležitá mobilita a efektivita. Adaptér je určen pro profesionální i průmyslové použití, kde se vyžaduje spolehlivost a jednoduchost instalace.

Příslušenství
Přepínací páka
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Přepínací páka je příslušenství určené pro kola s otočným čepem, které usnadňuje rychlou změnu směru nebo fixaci otočného mechanismu. Tento praktický doplněk váží 0,12 kg a je konstruován tak, aby se snadno integrovával do stávajících systémů otočných kol. Páka poskytuje ergonomické ovládání a umožňuje operátorům bezpečně a efektivně manipulovat s polohou kola bez nutnosti dodatečných nástrojů. Díky své nízké hmotnosti a robustní konstrukci je toto příslušenství ideálním řešením pro průmyslové aplikace, kde je vyžadována spolehlivost a jednoduchost obsluhy.

Příslušenství
Přepínací páka
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Přepínací páka je příslušenství určené pro použití s otočnými kolečky, které slouží k jednoduché a bezpečné manipulaci s pojezdovými systémy. Toto příslušenství je vyrobeno s důrazem na odolnost a dlouhodobou funkčnost v průmyslových prostředích. Hmotnost součásti činí 0,06 kg, což zajišťuje lehkou manipulaci bez negativního vlivu na celkový systém. Přepínací páka je konstruována tak, aby umožňovala snadné ovládání a přesné nastavení polohy kolečka. Díky své kompaktní velikosti a nízké hmotnosti je toto příslušenství ideální volbou pro aplikace vyžadující časté přestavování nebo regulaci pojezdových mechanismů.

Příslušenství
Přepínací páka
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Přepínací páka je příslušenství určené pro použití s otočnými kolečky, které slouží k jednoduché a bezpečné změně funkčního režimu nebo polohy kolečka. Tento praktický doplněk je vyroben s důrazem na odolnost a dlouhodobou funkčnost v průmyslových i komerčních aplikacích. Přepínací páka váží 0,09 kg, což ji činí lehkou a snadno manipulovatelnou při instalaci i běžném provozu. Její kompaktní design umožňuje snadnou integraci do stávajících systémů s kolečky bez nutnosti rozsáhlých úprav. Díky své jednoduché konstrukci a nízké hmotnosti je toto příslušenství ideálním řešením pro aplikace vyžadující časté přepínání nebo nastavování polohy kolečka.

Příslušenství
Pouzdro ložiska
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Pouzdro ložiska je příslušenství určené pro použití s otočnými kolečky, které slouží k ochraně a stabilizaci ložiskové jednotky. Tento komponenta zajišťuje dlouhodobou funkčnost a spolehlivost otočného kola v různých provozních podmínkách. Pouzdro je vyrobeno z odolných materiálů, které odolávají opotřebení a zajišťují hladký chod mechanismu. Hmotnost příslušenství činí 0,04 kg, což jej řadí mezi lehké komponenty vhodné pro integraci do různých typů konstrukčních řešení. Instalace pouzdra ložiska je jednoduchá a nevyžaduje speciální nástroje, přičemž kompatibilita s běžnými typy otočných koleček je zaručena. Toto příslušenství přispívá k prodloužení životnosti celého systému a snížení údržby.

Příslušenství
Profilová tyč
Profilstahl 6kt-11x1000

Profilová tyč je příslušenství určené pro kola s otočným čepem, které slouží jako nosný prvek systému. Jedná se o kvalitní komponentu navrhnutou pro profesionální aplikace, kde je vyžadována vysoká stabilita a spolehlivost. Profilová tyč je vyrobena z odolného materiálu, který zajišťuje dlouhou životnost a odolnost proti korozi. Toto příslušenství je kompatibilní se standardními rozměry otočných čepů a umožňuje snadnou montáž do existujících konstrukčních systémů. Profilová tyč nachází uplatnění v průmyslových zařízeních, manipulačních vozících a dalších aplikacích, kde je potřeba zajistit pevné spojení a přenos zatížení. Díky své konstrukci poskytuje optimální poměr mezi tuhostí a hmotností, což ji činí ideální volbou pro náročné provozní podmínky.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 100 mm
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 100 mm
Agila care
2476XSP100R36-32S30 4xM6

Agila care je otočné kolečko s centrální totální brzdou, určené pro náročné provozní podmínky v zdravotnictví a péči. Upevnění je provedeno přírubovým čepem se spínací vačkou pro profilové tyče, který je v krátké verzi a umožňuje rychlou montáž i demontáž na rám zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky a otočná část je uložena v dvouřadé kuličkové dráze, která zajišťuje plynulé otáčení a stabilní vedení při změně směru. Kolo o průměru 100 mm má přesné kuličkové ložisko a je opatřeno běhounem z polyuretanu s vysokou odolností proti opotřebení, přičemž tento materiál je elektricky vodivý a odvádí statickou elektřinu. Samotné tělo kolečka je z polyamidu, který je rovněž elektricky vodivý. Celková výška kolečka činí 138 mm. Statická nosnost je 200 kg, dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h. Výrobek je určen pro pečovatelské postele, nemocnice a domovy pro seniory a pečovatelské domy.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg