Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 100 mm
Agila care
Číslo objednávky:
990061655
EAN:
4031582358155
Číslo výrobku:
2474XSP100R36-32S30 D 4xM6
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Sterilní čištění
Agila care je otočné kolečko s centrální, celkovou nebo směrovou brzdou určené pro profesionální použití v péčovatelských zaříze...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Agila care je otočné kolečko s centrální, celkovou nebo směrovou brzdou určené pro profesionální použití v péčovatelských zařízeních. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem se spínací vačkou pro profilové tyče v krátké verzi, která zajišťuje spolehlivé a jednoduché připevnění. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu střední tloušťky a obsahuje dva míčové závody pro otočný ložisk, což garantuje hladký a dlouhodobě spolehlivý chod. Kolo má průměr 100 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Běhoun je vyroben z polyuretanu vstřikovaného s elektricky vodivými vlastnostmi, zatímco tělo kola je z elektricky vodivého polyamidu, což zajišťuje bezpečnost v citlivých prostředích. Celková výška kolečka dosahuje 138 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž do 200 kg a dynamickou zátěž do 100 kg při rychlosti 3 km/h. Agila care je určeno pro použití v péčovatelských postelích, nemocnicích a domovech důchodců a péčovatelských domech, kde jsou kladeny vysoké nároky na bezpečnost, spolehlivost a dlouhodobou funkčnost.
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
Pevná vidlice
Vyrobeno z lisované oceli, pozinkované
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Zajištění stability
Celková aretace pro současné zablokování kola a otočného krytu
Sterilní čištění
Kola pro parní sterilizaci v autoklávech používaných ve sterilních prostorách
Uživatelsky přívětivý centrální zámek
Současná aretace více než jednoho kolečka pomocí centrální páky
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
Certifikovaná vodivost
Vodivá verze k ochraně uživatelů a elektrických zařízení před elektrostatickým výbojem