Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 100 mm
Agila care
Číslo objednávky:
900000608
EAN:
4031582556094
Číslo výrobku:
2474XSP100R26-28S45 D 4xM8
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Sterilní čištění
Agila care je otočné kolečko s centrální, celkovou nebo směrovou brzdou, určené pro pečovatelské postele, nemocnice a domovy důc...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Agila care je otočné kolečko s centrální, celkovou nebo směrovou brzdou, určené pro pečovatelské postele, nemocnice a domovy důchodců a pečovatelské domy. Upevnění zajišťuje přírubový čep se spojovací vačkou pro profilové tyče, který umožňuje jednoduché připojení k rámu. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu středního provedení a otočný díl je uložen v dvouřadé kuličkové dráze. Kolo o průměru 100 mm je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem, běhounem z polyuretanu vstřikovaného a elektricky vodivého a tělesem z polyamidu, které je rovněž elektricky vodivé. Celková výška kolečka činí 138 mm. Statická nosnost je 200 kg, dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h.
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
Pevná vidlice
Vyrobeno z lisované oceli, pozinkované
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Zajištění stability
Celková aretace pro současné zablokování kola a otočného krytu
Sterilní čištění
Kola pro parní sterilizaci v autoklávech používaných ve sterilních prostorách
Uživatelsky přívětivý centrální zámek
Současná aretace více než jednoho kolečka pomocí centrální páky
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Ergonomické použití
Kola s optimalizovaným valivým odporem pro snížení zátěže uživatele
Certifikovaná vodivost
Vodivá verze k ochraně uživatelů a elektrických zařízení před elektrostatickým výbojem