Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 100 mm
Agila care
EAN:
4031582358100
Číslo výrobku:
2474XSP100R26-28S45 4xM8
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Sterilní čištění
Agila care je otočné kolečko s centrální, celkovou nebo směrová brzda, vybavené přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové t...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Agila care je otočné kolečko s centrální, celkovou nebo směrová brzda, vybavené přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové tyče. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro zajištění plynulého otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu, elektricky vodivý, s běhounem z polyuretanu, vstříknuty, elektricky vodivý, a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 138 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je určeno pro použití v pečovatelských postelích, nemocnicích, domovech důchodců a pečovatelských domech.
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
Sterilní čištění
Kola pro parní sterilizaci v autoklávech používaných ve sterilních prostorách
Uživatelsky přívětivý centrální zámek
Současná aretace více než jednoho kolečka pomocí centrální páky