Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 100 mm
Agila care
Číslo objednávky:
990006454
EAN:
4031582301625
Číslo výrobku:
2474PJP100R26-28S45 D
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Sterilní čištění
Agila care je otočné kolečko s centrální, celkovou nebo směrová brzda, vybavené přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové t...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Agila care je otočné kolečko s centrální, celkovou nebo směrová brzda, vybavené přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové tyče. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, střední kvality a využívá dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 138 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je určeno pro aplikace v pečovatelských postelích, nemocnicích, domovech důchodců a pečovatelských domech.
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
Sterilní čištění
Kola pro parní sterilizaci v autoklávech používaných ve sterilních prostorách
Uživatelsky přívětivý centrální zámek
Současná aretace více než jednoho kolečka pomocí centrální páky