Otočné Kolečko s Brzda kola 65 mm
Linea light
EAN:
4031582403992
Číslo výrobku:
5925UOH065L51-10 KICK PEDAL
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Linea light je otočné kolečko s brzdou kola určené pro náročné profesionální aplikace v lékařství a průmyslu. Kolečko je vybaven...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Linea light je otočné kolečko s brzdou kola určené pro náročné profesionální aplikace v lékařství a průmyslu. Kolečko je vybaveno závitem typu slepá díra pro armaturu B10, která zajišťuje spolehlivé připevnění k různým typům zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu, který poskytuje odolnost a nízkou hmotnost, a je vybavena přírubovým čepem s otočným ložiskem umožňujícím plynulé otáčení. Kolo má průměr 65 mm a je osazeno polyamidovým tělesem s identickým materiálem běhové plochy, přičemž je vybaveno kvalitním ložiskem zajišťujícím dlouhodobou funkčnost. Celková výška produktu činí 68 mm, což umožňuje jeho integraci do kompaktních konstrukčních řešení. Kolečko je schopno unést statickou zátěž do 100 kg a dynamickou zátěž do 50 kg při rychlosti 3 km/h. Tento typ kolečka je ideální pro použití v anesteziologických vozících, nočních stolcích, C-ramenech, CT skenerech, MRI přístrojích, rentgenech, stravovacích vozících, počítačích na kolečkách, dialyzačních vozících, zdravotnickém nábytku, vozících na léky, domovech důchodců, ošetřovatelských vozících, kancelářském nábytku, ultrazvukových přístrojích, ventilátorech a profesionálních čistících vozících.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
Speciální funkce