Otočné Kolečko s Brzda kola 65 mm
Linea light
EAN:
4031582403985
Číslo výrobku:
5925UOH065L51-10
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Linea light je otočné kolečko s brzdou kola určené pro profesionální a zdravotnické aplikace. Kolečko je vybaveno slepou dírou p...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Linea light je otočné kolečko s brzdou kola určené pro profesionální a zdravotnické aplikace. Kolečko je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10, která zajišťuje spolehlivé připevnění k různým typům zařízení. Skříň je vyrobena z polyamidu, což poskytuje odolnost a nízkou hmotnost, a je vybavena přírubovým čepem s otočným ložiskem, které umožňuje plynulé otáčení a flexibilní pohyb. Kolo má průměr 65 mm a je osazeno ložiskem pro dlouhodobou trvanlivost a hladký chod. Běhoun kola je identický s tělem kola a zajišťuje optimální adhezi a odolnost proti opotřebení. Celková výška produktu je 68 mm, což umožňuje jeho integraci do kompaktních konstrukčních řešení. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 100 kg a dynamickou nosnost 50 kg při rychlosti 3 km/h. Linea light je ideální volbou pro anesteziologické vozíky, noční stolky, C-ramena a CT skenery, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nemocniční nábytek, vozíky na léky, ošetřovatelské vozíky, kancelářský nábytek, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné
Poutavé potisky
Celé kryty kol lze potisknout téměř jakýmkoli motivem